SKINTOP® MS NPT BRUSH 1 1/4"
ケーブルグランド; NPT 1 1/4"; クランプ範囲(最小/最大): 19 - 28 mm; レンチ幅 1: 45; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMCスクリーニング

¥7,143
在庫あり
型番
53112057
(¥7,143/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® MS NPT BRUSH 1 1/4" cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS NPT BRUSH 1 1/4" cable gland -  Primary Image SKINTOP® MS NPT BRUSH 1 1/4" cable gland -   Secondary Image SKINTOP® MS NPT BRUSH 1 1/4" cable gland -   Secondary Image SKINTOP® MS NPT BRUSH 1 1/4" cable gland -   Other Image SKINTOP® MS NPT BRUSH 1 1/4" cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • ケーブルシールドを別のケーブルに継続する場合にも適しています。
  • 最適な、低抵抗360°シールドコンタクト
  • 比較可能な他のあらゆるシステムよりも迅速
  • 単純構造および高信頼性
  • 調整時の最大限の組立自由度

アプリケーション

  • EMCに準拠した銅編組のアース、または銅製シャフトシース付きケーブル
  • オートメーションテクノロジー
  • コンベヤーおよび輸送システム
  • ハイパワードライブ
  • 周波数変換器
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

57.5 mm

光幅

28 mm

ネジタイプ

かくふかくさんじょうやく

ネジサイズ

NPT 1 1/4"

ネジピッチ

2,21

ネジ長

17 mm

レンチサイズ1

45 mm

レンチサイズ 2

45 mm

六角コーナー寸法

49.5 mm

最小クランプ範囲

19 mm

最大クランプ範囲

28 mm

EMCシールド

はい

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar (30 min)
IP 69

NEMAタイプ

1型
タイプ4x
6型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® MS-NPT BRUSHの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
53112037 NPT 3/4" 9 mm 17 mm 10
53112047 NPT 1" 11 mm 21 mm 1
53112057 NPT 1 1/4" 19 mm 28 mm 1
53112067 NPT 1 1/2" 27 mm 35 mm 1
53112077 NPT 2" 34 mm 45 mm 1
53112087 NPT 2" 44 mm 55 mm 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!