ÖLFLEX® FD 891 4G1
コントロールケーブル; 4G1; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; ケーブルキャリア
特長
- 高柔軟性のケーブル設計により、優れた製品性能を発揮します。
- 中距離または加速度での耐久性(LAPP性能クラス「Core Line」)。
- 導線の撚りピッチを短くすることで、曲げ半径を小さくすることができます。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 乾燥、湿潤または濡れた環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには、耐酸性および耐アルカリ性があり、また耐油性が向上しています。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
82 kg/km
銅指数
39.000 kg/km
銅指数 (lb)
262.070 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Core-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
定格電圧
600 V AC rms まで UL AWM600 V AC rms まで CSA AWM
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
4G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体サイズ(AWG)
18 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス6: 極細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
フリース巻き
シールド付き
なし
外径
7.8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
31.2 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
58.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
58.5 mm
最大屈曲サイクル
7000000
最大移動距離
20 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
20 m/s²
固定配線時の温度範囲
まで 90 °C まで CSA AWM-40 °C まで 80 °C まで IEC まで 90 °C まで UL AWM
温度、移動配線時
-5 °C まで 90 °C まで CSA AWM-5 °C まで 90 °C まで UL AWM-5 °C まで 70 °C まで IEC
可動時の温度範囲
-5 °C まで 90 °C まで UL AWM-5 °C まで 90 °C まで CSA AWM-5 °C まで 70 °C まで IEC
難燃性
あり
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-4-1:TM5UL 80℃ (UL 758に準拠)CSA C22.2 No.210-15
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
21098 まで UL 758 (e-file number: E63634)10012 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
ÖLFLEX® FD 891の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1026012 | 12 | あり | 0.5 mm² | 57.600 kg/km | 162 kg/km | |
1026103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 63 kg/km | |
1026104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 75 kg/km | |
1026105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 90 kg/km | |
1026107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 132 kg/km | |
1026112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 86.500 kg/km | 201 kg/km | |
1026118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 129.600 kg/km | 300 kg/km | |
1026125 | 25 | あり | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 415 kg/km | |
1026127 | 3 | あり | 1 mm² | 28.800 kg/km | 65 kg/km | |
1026128 | 7 | あり | 1 mm² | 67.200 kg/km | 149 kg/km | |
1026129 | 4 | あり | 1 mm² | 39.000 kg/km | 82 kg/km | |
1026130 | 5 | あり | 1 mm² | 48.000 kg/km | 105 kg/km | |
1026131 | 12 | あり | 1 mm² | 116.000 kg/km | 225 kg/km | |
1026132 | 18 | あり | 1 mm² | 173.000 kg/km | 331 kg/km | |
1026133 | 25 | あり | 1 mm² | 240.000 kg/km | 484 kg/km | |
1026303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 93 kg/km | |
1026304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 122 kg/km | |
1026305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 147 kg/km | |
1026307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 219 kg/km | |
1026312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 322 kg/km | |
1026318 | 18 | あり | 1.5 mm² | 259.200 kg/km | 478 kg/km | |
1026325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 670 kg/km | |
1026334 | 34 | あり | 1.5 mm² | 489.600 kg/km | 897 kg/km | |
1026403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 129 kg/km | |
1026404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 167 kg/km | |
1026405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 212 kg/km | |
1026407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 304 kg/km | |
1026412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 452 kg/km | |
1026504 | 4 | あり | 4 mm² | 153.600 kg/km | 263 kg/km | |
1026505 | 5 | あり | 4 mm² | 192.000 kg/km | 325 kg/km | |
1026507 | 7 | あり | 4 mm² | 268.800 kg/km | 469 kg/km | |
1026604 | 4 | あり | 6 mm² | 230.400 kg/km | 368 kg/km | |
1026614 | 4 | あり | 10 mm² | 384.000 kg/km | 588 kg/km | |
1026624 | 4 | あり | 16 mm² | 614.400 kg/km | 1031 kg/km | |
1026634 | 4 | あり | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1530 kg/km | |
1026644 | 4 | あり | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 1959 kg/km |