ÖLFLEX® FD 891 3G0,75
電源および制御ケーブル; 3G0.75; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; UL認証済み; ケーブルチェーン
特長
- 柔軟性の高いケーブル設計は、優れた製品性能を意味する。
- 中程度の移動距離や加速度が必要な場合に使用される耐久性のあるケーブルチェーン(LAPP性能クラス「コアライン」)。
- コアの撚りを短くすることで、曲げ半径を非常に小さくすることができる。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- ケーブルの設計は、可動機械部品やケーブルチェーンでの柔軟で連続的な屈曲使用を可能にする。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性が向上している。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
63 kg/km
銅指数
21.600 kg/km
銅指数 (lb)
145.100 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Core-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL AWM600 V AC rms によると CSA AWM
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
26 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
3G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体サイズ(AWG)
19 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー
アース線含む
はい
線心数
3
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
フリースラッピング
シールド付き
いいえ
外径
6.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
番号
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン柔軟
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
26.4 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
49.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
49.5 mm
最大屈曲サイクル
7000000
最大移動距離
20 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
20 m/s²
固定配線時の温度範囲
への 90 °C によると CSA AWM-40 °C への 80 °C によると IEC への 90 °C によると UL AWM
温度、移動配線時
-5 °C への 90 °C によると CSA AWM-5 °C への 90 °C によると UL AWM-5 °C への 70 °C によると IEC
可動時の温度範囲
-5 °C への 90 °C によると UL AWM-5 °C への 90 °C によると CSA AWM-5 °C への 70 °C によると IEC
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5UL 758に準拠したUL 80℃定格CSA C22.2 No.210-15
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)10012 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® FD 891の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1026012 | 12 | はい | 0.5 mm² | 57.600 kg/km | 162 kg/km | |
1026103 | 3 | はい | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 63 kg/km | |
1026104 | 4 | はい | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 75 kg/km | |
1026105 | 5 | はい | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 90 kg/km | |
1026107 | 7 | はい | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 132 kg/km | |
1026112 | 12 | はい | 0.75 mm² | 86.500 kg/km | 201 kg/km | |
1026118 | 18 | はい | 0.75 mm² | 129.600 kg/km | 300 kg/km | |
1026125 | 25 | はい | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 415 kg/km | |
1026127 | 3 | はい | 1 mm² | 28.800 kg/km | 65 kg/km | |
1026128 | 7 | はい | 1 mm² | 67.200 kg/km | 149 kg/km | |
1026129 | 4 | はい | 1 mm² | 39.000 kg/km | 82 kg/km | |
1026130 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 105 kg/km | |
1026131 | 12 | はい | 1 mm² | 116.000 kg/km | 225 kg/km | |
1026132 | 18 | はい | 1 mm² | 173.000 kg/km | 331 kg/km | |
1026133 | 25 | はい | 1 mm² | 240.000 kg/km | 484 kg/km | |
1026303 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 93 kg/km | |
1026304 | 4 | はい | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 122 kg/km | |
1026305 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 147 kg/km | |
1026307 | 7 | はい | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 219 kg/km | |
1026312 | 12 | はい | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 322 kg/km | |
1026318 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.200 kg/km | 478 kg/km | |
1026325 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 670 kg/km | |
1026334 | 34 | はい | 1.5 mm² | 489.600 kg/km | 897 kg/km | |
1026403 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 129 kg/km | |
1026404 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 167 kg/km | |
1026405 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 212 kg/km | |
1026407 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 304 kg/km | |
1026412 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 452 kg/km | |
1026504 | 4 | はい | 4 mm² | 153.600 kg/km | 263 kg/km | |
1026505 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 325 kg/km | |
1026507 | 7 | はい | 4 mm² | 268.800 kg/km | 469 kg/km | |
1026604 | 4 | はい | 6 mm² | 230.400 kg/km | 368 kg/km | |
1026614 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 588 kg/km | |
1026624 | 4 | はい | 16 mm² | 614.400 kg/km | 1031 kg/km | |
1026634 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1530 kg/km | |
1026644 | 4 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 1959 kg/km |