ÖLFLEX® FD 891 4G16
電源および制御ケーブル; 4G16; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; UL認証済み; ケーブルチェーン

¥8,991
在庫あり
型番
1026624
(¥8,991/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:250
カット代合計(税込):0
最小購入単位:600メーター
600メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® FD 891 4G16 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® FD 891 4G16 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® FD 891 4G16 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 柔軟性の高いケーブル設計は、優れた製品性能を意味する。
  • 中程度の移動距離や加速度が必要な場合に使用される耐久性のあるケーブルチェーン(LAPP性能クラス「コアライン」)。
  • コアの撚りを短くすることで、曲げ半径を非常に小さくすることができる。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • ケーブルの設計は、可動機械部品やケーブルチェーンでの柔軟で連続的な屈曲使用を可能にする。
  • 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性が向上している。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

1031 kg/km

銅指数

614.400 kg/km

銅指数 (lb)

4128.200 lb/10,000 ft

パフォーマンスクラス

Core-Line

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL AWM
600 V AC rms によると CSA AWM

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

1.21 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G16

導体サイズ (mm2)

16 mm²

導体サイズ(AWG)

6 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

フリースラッピング

シールド付き

いいえ

外径

24.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン
柔軟

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

96.4 mm

最小曲げ半径(可動時)

7.5×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

180.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

7.5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

180.8 mm

最大屈曲サイクル

7000000

最大移動距離

20 m

最大スライド速度

5 m/s

最大自己保持速度

10 m/s

最大加速度

20 m/s²

固定配線時の温度範囲

への 90 °C によると CSA AWM
-40 °C への 80 °C によると IEC
への 90 °C によると UL AWM

温度、移動配線時

-5 °C への 90 °C によると CSA AWM
-5 °C への 90 °C によると UL AWM
-5 °C への 70 °C によると IEC

可動時の温度範囲

-5 °C への 90 °C によると UL AWM
-5 °C への 90 °C によると CSA AWM
-5 °C への 70 °C によると IEC

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5
UL 758に準拠したUL 80℃定格
CSA C22.2 No.210-15

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低粘着シース面

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)
10012 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® FD 891の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
1026012 12 はい 0.5 mm² 57.600 kg/km 162 kg/km
1026103 3 はい 0.75 mm² 21.600 kg/km 63 kg/km
1026104 4 はい 0.75 mm² 28.800 kg/km 75 kg/km
1026105 5 はい 0.75 mm² 36.000 kg/km 90 kg/km
1026107 7 はい 0.75 mm² 50.400 kg/km 132 kg/km
1026112 12 はい 0.75 mm² 86.500 kg/km 201 kg/km
1026118 18 はい 0.75 mm² 129.600 kg/km 300 kg/km
1026125 25 はい 0.75 mm² 180.000 kg/km 415 kg/km
1026127 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 65 kg/km
1026128 7 はい 1 mm² 67.200 kg/km 149 kg/km
1026129 4 はい 1 mm² 39.000 kg/km 82 kg/km
1026130 5 はい 1 mm² 48.000 kg/km 105 kg/km
1026131 12 はい 1 mm² 116.000 kg/km 225 kg/km
1026132 18 はい 1 mm² 173.000 kg/km 331 kg/km
1026133 25 はい 1 mm² 240.000 kg/km 484 kg/km
1026303 3 はい 1.5 mm² 43.200 kg/km 93 kg/km
1026304 4 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km 122 kg/km
1026305 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 147 kg/km
1026307 7 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km 219 kg/km
1026312 12 はい 1.5 mm² 172.800 kg/km 322 kg/km
1026318 18 はい 1.5 mm² 259.200 kg/km 478 kg/km
1026325 25 はい 1.5 mm² 360.000 kg/km 670 kg/km
1026334 34 はい 1.5 mm² 489.600 kg/km 897 kg/km
1026403 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 129 kg/km
1026404 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 167 kg/km
1026405 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 212 kg/km
1026407 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 304 kg/km
1026412 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 452 kg/km
1026504 4 はい 4 mm² 153.600 kg/km 263 kg/km
1026505 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 325 kg/km
1026507 7 はい 4 mm² 268.800 kg/km 469 kg/km
1026604 4 はい 6 mm² 230.400 kg/km 368 kg/km
1026614 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 588 kg/km
1026624 4 はい 16 mm² 614.400 kg/km 1031 kg/km
1026634 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1530 kg/km
1026644 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 1959 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!