FCC Org.shrink 3.2x25mm ZH YE
収縮チューブラベル; ケーブル直径: 1.6mm - 3.2mm; 全体幅: 25mm; 黃; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
収縮チューブラベル
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
1 pc.
取付タイプ
収縮
印刷方法
熱転写印刷
設置時間
取付け前
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
テキスト行数
2
ラベリング
カスタマイズ
ラベルの種類
シュリンクチューブ
フォントカラー
黒
全体幅
25 mm
ラベルの材質
PO(ポリオレフィン)
最小収縮範囲
1.6 mm
最大収縮範囲
3.2 mm
収縮率
2:1
カラー
黃
製品特性
最低温度
-30 °C
最大温度
105 °C
収縮温度
90 °C
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
FLEXIMARK® Organized shrink tube FCCの全製品
閉じる
すべて表示