FLEXIMARK® FCC O.shr4.8/2.4-12.5 0-hal YE
シュリンクホースのラベル; ケーブルの直径: 2.4mm - 4.8mm; 全幅: 12.5mm; 黄; ハロゲンフリー

¥31
在庫切れ
型番
83280251
(¥31/PC)
税込

一時的な在庫切れ

FCC Org.Shrink 4.8/2.4-12.5mm shrinking tube label -  Primary Image
FCC Org.Shrink 4.8/2.4-12.5mm shrinking tube label -  Primary Image FCC Org.Shrink 4.8/2.4-12.5mm shrinking tube label -   Other Image
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
FLEXIMARK®

製品タイプ

シュリンクホースのラベル

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

1 pc.

取付タイプ

シュリンク

印刷方法

熱転写マーキング

設置時間

設置前

マーキング 用途

コア
ケーブル

製品構成

テキスト行数

2

ラベリング

カスタマイズされた

ラベルの種類

収縮チューブ

フォントカラー

全体幅

12.5 mm

ラベルの材質

ポリオレフィン

最小収縮範囲

2.4 mm

最大収縮範囲

4.8 mm

収縮率

2:1

カラー

製品特性

最低温度

-30 °C

最大温度

105 °C

収縮温度

90 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 18/1

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Organized shrink tube FCCの全製品

型番 最小収縮範囲 ロールごとのマーカー数
83255385 1.2 mm
83255386 1.6 mm
83255387 2.4 mm
83255388 1.2 mm
83255389 1.2 mm
83255390 1.2 mm
83255391 1.6 mm
83255392 1.6 mm
83255393 1.6 mm
83255394 2.4 mm
83255395 2.4 mm
83280249 1.2
83280250 1.6 mm
83280251 2.4 mm
83280252 1.2
83280253 1.6 mm
83280254 2.4 mm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!