FLEXIMARK® FCC O.shr4.8/2.4-16.6 0-hal YE
シュリンクホースのラベル; ケーブルの直径: 2.4mm - 4.8mm; 全幅: 16.6mm; 黄; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
シュリンクホースのラベル
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
1 pc.
取付タイプ
シュリンク
印刷方法
熱転写マーキング
設置時間
設置前
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
テキスト行数
2
ラベリング
カスタマイズされた
ラベルの種類
収縮チューブ
フォントカラー
黒
全体幅
16.6 mm
ラベルの材質
ポリオレフィン
最小収縮範囲
2.4 mm
最大収縮範囲
4.8 mm
収縮率
2:1
カラー
黄
製品特性
最低温度
-30 °C
最大温度
105 °C
収縮温度
90 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 18/1
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
FLEXIMARK® Organized shrink tube FCCの全製品
閉じる
すべて表示