CRIMPING INSERT B17 SYSTEM 1300
クリンプインサート; コンダクタ断面 断面: 70mm²crimping profile: 六角形; 圧着工具用: PVX 1300, V 1311

¥38,770
在庫切れ
型番
61796001
(¥38,770/PC)
税込

一時的な在庫切れ

CRIMPING INSERT B17 SYSTEM 1300 insert with crimp termination -  Primary Image
CRIMPING INSERT B17 SYSTEM 1300 insert with crimp termination -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

アプリケーション

  • V 1311およびPVL 1300用プレスダイ、圧着端子(KR/KRT/KRF)および突き当て圧着コネクタ(KS/KST/KSF)の圧着用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

クリンプインサート

納入範囲

圧着工具なし

重量

1.769 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

圧着工具用

V 1311

用圧着インサート

チューブケーブルラグ KRF

製品構成

圧着用

チューブケーブルラグ

KRF-KSTの導体サイズ用

70 mm²

KRT-KST導体サイズ用

70 mm²

導体サイズ

70 mm²

材質

スチール

表面保護

バーニッシュド

圧着形状

六角形

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Dies for system 1311 and 1300の全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 導体サイズ 圧着形状 圧着工具用
61795950 10 mm² 六角形 V 1311
61795951 10 mm² 六角形 V 1311
61795952 50 mm² デュアル PVX 1300
61795960 16 mm² 六角形 V 1311
61795970 16 mm² 六角形 V 1311
61795971 25 mm² 六角形 V 1311
61795972 25 mm² 六角形 V 1311
61795980 35 mm² 六角形 V 1311
61795981 35 mm² 六角形 V 1311
61795982 10 mm² デュアル PVX 1300
61795983 16 mm² デュアル PVX 1300
61795984 25 mm² デュアル PVX 1300
61795985 70 mm² デュアル PVX 1300
61795986 150 mm² デュアル PVX 1300
61795987 240 mm² デュアル PVX 1300
61795988 300 mm² デュアル PVX 1300
61795990 50 mm² 六角形 V 1311
61795991 50 mm² 六角形 V 1311
61796000 70 mm² 六角形 V 1311
61796001 70 mm² 六角形 V 1311
61796010 95 mm² 六角形 V 1311
61796020 120 mm² 六角形 V 1311
61796021 95 mm² 六角形 V 1311
61796030 95 mm² 六角形 V 1311
61796031 185 mm² 六角形 V 1311
61796032 150 mm² 六角形 V 1311
61796042 150 mm² 六角形 V 1311
61796043 240 mm² 六角形 V 1311
61796044 240 mm² 六角形 V 1311
61796045 240 mm² 六角形 V 1311
61796046 400 mm² 六角形 V 1311
61796047 185 mm² 六角形 V 1311
61813871 120 mm² デュアル PVX 1300
61813873 185 mm² デュアル PVX 1300
61813874 95 mm² デュアル PVX 1300
61813899 35 mm² デュアル PVX 1300
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!