ED-PB-AX-M12-PRO
データコネクタ; PROFIBUS DP; サブD ソケット; ストレート (180 °); ネジ接続; 終端抵抗付き
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
icon sturgeon signal
CE marked
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
特長
- 緩い部品なし
- 終端抵抗(内蔵)を切り替え可能
- 迅速な設置が可能であることによる高い費用対効果を実現(プラグアンドプレイ)
- 過酷な環境用の堅牢なハウジング材質
- 最適なEMC保護
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
重量
0.088 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS DP
電気特性
インピーダンス
150 Ω
製品構成
シールド付き
はい
ロックタイプ
ネジ山
全長
76.8 mm
全体幅
31.6 mm
全体高さ
14.8 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 12
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
はい
プラグ形状
サブD
コネクタタイプ
ソケット
コネクタ(アングルタイプ)
180
EMCシールド
はい
再利用可能
はい
導体接続タイプ
ネジ接続
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジング材質 短縮形
Zn
診断用インターフェイス
いいえ
製品特性
D-Subバージョン
終端抵抗付き
最小勘合サイクル
200
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-20 °C
最高動作温度
70 °C
耐UV性
いいえ
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39