ED-PB-90-PG-M12-PRO
データコネクタ; PROFIBUS DP; サブD プラグ/ソケット; アングル (90 °); ネジ接続; 終端抵抗付き; 診断インターフェイス

¥18,540
在庫あり
型番
21700562
(¥18,540/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ED-PB-90-PG-M12-PRO data connector -  Primary Image
ED-PB-90-PG-M12-PRO data connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA

特長

  • 緩い部品なし
  • 終端抵抗(内蔵)を切り替え可能
  • 迅速な設置が可能であることによる高い費用対効果を実現(プラグアンドプレイ)
  • 過酷な環境用の堅牢なハウジング材質
  • 最適なEMC保護
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.088 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

PROFIBUS DP

電気特性

インピーダンス

150 Ω

製品構成

シールド付き

はい

ロックタイプ

ネジ山

全長

58.8 mm

全体幅

45.0 mm

全体高さ

16.8 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

コネクタハウジングのタイプ

アングル

コード化

はい

ネジ付き

はい

プラグ形状

サブD

コネクタタイプ

プラグ/ソケット

コネクタ(アングルタイプ)

90

EMCシールド

はい

再利用可能

はい

導体接続タイプ

ネジ接続

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジング材質 短縮形

Zn

診断用インターフェイス

はい

製品特性

D-Subバージョン

終端抵抗付き

最小勘合サイクル

200

IP保護等級

IP 30

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-20 °C

最高動作温度

70 °C

耐UV性

いいえ

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39
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
EPIC® DATA PB Sub-D PROの全製品

型番 ステータス表示 導体接続タイプ
21700561 ネジ接続
21700562 ネジ接続
21700563 ネジ接続
21700564 ケージクランプ端子
21700565 ケージクランプ端子
21700566 ケージクランプ端子
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!