ED-PB-90-PG-LED
データコネクタ; PROFIBUS DP; サブD プラグ/ソケット; アングル (90 °); ネジ接続; スイッチャブル・バス・ターミネーター, 診断インターフェイス付き; 診断インターフェイス; ステータス表示

¥18,561
在庫あり
型番
21700529
(¥18,561/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ED-PB-90-PG-LED data connector -  Primary Image
ED-PB-90-PG-LED data connector -  Primary Image ED-PB-90-PG-LED data connector -   Secondary Image ED-PB-90-PG-LED data connector -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
UR recognised, UL recognised
UR recognised, UL recognised

特長

  • 豊富なバリエーション。
  • 小型設計のため、限られたスペースでの使用に適している。
  • ケーブルアウトレット角度は35°、90°、180°から選択可能。
  • M12ねじ接続またはねじ終端技術による簡単なケーブル接続。
  • スライドコントローラーで切り替え可能な内蔵終端抵抗により、このコネクターはトランジションコネクターまたは終端コネクターとして使用できます。
  • 金属製ハウジングにより、電磁干渉に対する保護が向上。
  • カラーLEDでステータスを明確に表示するタイプもあります。
  • プログラミングと診断用に2つ目のD-Subインターフェースを備えた「PG」バリアントもあります。
  • REPEATER "バリアントはデータ信号を再生するので、PROFIBUS®ネットワークを簡単に拡張できます。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • PROFIBUS® DP ネットワークで使用します。
  • PROFIBUS®対応ケーブル(ケーブル外径φ5-8mmまたはPROFIBUS® M12コネクタ(Bコード)付き)接続用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.04 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

PROFIBUS DP

電気特性

供給電圧

4.75 V - 5.25 V DC

インピーダンス

150 Ω

製品構成

シールド付き

いいえ

ステータス表示

はい

LEDの数

3

全長

64 mm

全体幅

40 mm

全体高さ

17 mm

コネクタハウジングのタイプ

アングル

コード化

いいえ

ネジ付き

いいえ

プラグ形状

サブD

コネクタタイプ

プラグ/ソケット

コネクタ(アングルタイプ)

90

最小ケーブル外径

5 mm

ケーブル最大外径

8 mm

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

ネジ接続

ハウジング色

シルバー

診断用インターフェイス

はい

製品特性

D-Subバージョン

スイッチャブル・バス・ターミネーター
診断インターフェイス付き

IP保護等級

IP 20

汚染度

2

防爆エリアでの使用

いいえ

最高動作温度

60 °C

耐UV性

いいえ

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA PB Sub-Dの全製品

型番 ステータス表示 ステータス表示 D-Subバージョン
21700503 いいえ いいえ スイッチャブル・バス・ターミネーター診断インターフェイス付き
21700504 いいえ いいえ スイッチャブル・バス・ターミネーター
21700505 いいえ いいえ スイッチャブル・バス・ターミネーター
21700506 いいえ いいえ スイッチャブル・バス・ターミネーター診断インターフェイス付き
21700507 いいえ いいえ スイッチャブル・バス・ターミネーター
21700529 はい はい スイッチャブル・バス・ターミネーター診断インターフェイス付き
21700530 はい はい スイッチャブル・バス・ターミネーター
21700541 はい はい リピーター診断インターフェイス付き
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!