ED-PB-90-LED
データコネクタ; PROFIBUS DP; サブD ソケット; アングル (90 °); ネジ接続; スイッチャブル・バス・ターミネーター; ステータス表示
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
UKCA marked
CE marked
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
UR recognised, UL recognised
特長
- 豊富なバリエーション。
- 小型設計のため、限られたスペースでの使用に適している。
- ケーブルアウトレット角度は35°、90°、180°から選択可能。
- M12ねじ接続またはねじ終端技術による簡単なケーブル接続。
- スライドコントローラーで切り替え可能な内蔵終端抵抗により、このコネクターはトランジションコネクターまたは終端コネクターとして使用できます。
- 金属製ハウジングにより、電磁干渉に対する保護が向上。
- カラーLEDでステータスを明確に表示するタイプもあります。
- プログラミングと診断用に2つ目のD-Subインターフェースを備えた「PG」バリアントもあります。
- REPEATER "バリアントはデータ信号を再生するので、PROFIBUS®ネットワークを簡単に拡張できます。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- PROFIBUS® DP ネットワークで使用します。
- PROFIBUS®対応ケーブル(ケーブル外径φ5-8mmまたはPROFIBUS® M12コネクタ(Bコード)付き)接続用。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
重量
0.04 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS DP
電気特性
供給電圧
4.75 V - 5.25 V DC
インピーダンス
150 Ω
製品構成
シールド付き
いいえ
ステータス表示
はい
LEDの数
3
全長
64 mm
全体幅
40 mm
全体高さ
17 mm
コネクタハウジングのタイプ
アングル
コード化
いいえ
ネジ付き
いいえ
プラグ形状
サブD
コネクタタイプ
ソケット
コネクタ(アングルタイプ)
90
最小ケーブル外径
5 mm
ケーブル最大外径
8 mm
再利用可能
はい
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
導体接続タイプ
ネジ接続
ハウジング色
シルバー
診断用インターフェイス
いいえ
製品特性
D-Subバージョン
スイッチャブル・バス・ターミネーター
汚染度
2
防爆エリアでの使用
いいえ
最高動作温度
60 °C
耐UV性
いいえ
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
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
EPIC® DATA PB Sub-Dの全製品
型番 | ステータス表示 | ステータス表示 | D-Subバージョン |
---|---|---|---|
21700503 | いいえ | いいえ | スイッチャブル・バス・ターミネーター診断インターフェイス付き |
21700504 | いいえ | いいえ | スイッチャブル・バス・ターミネーター |
21700505 | いいえ | いいえ | スイッチャブル・バス・ターミネーター |
21700506 | いいえ | いいえ | スイッチャブル・バス・ターミネーター診断インターフェイス付き |
21700507 | いいえ | いいえ | スイッチャブル・バス・ターミネーター |
21700529 | はい | はい | スイッチャブル・バス・ターミネーター診断インターフェイス付き |
21700530 | はい | はい | スイッチャブル・バス・ターミネーター |
21700541 | はい | はい | リピーター診断インターフェイス付き |
閉じる
すべて表示