ED-PB-90-LED-FC
データコネクタ; PROFIBUS DP; サブD ソケット; アングル (90 °); 絶縁変位接点; 終端抵抗付き; ステータス表示

¥15,759
在庫あり
型番
21700547
(¥15,759/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ED-PB-90-LED-FC data connector -  Primary Image
ED-PB-90-LED-FC data connector -  Primary Image ED-PB-90-LED-FC data connector -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
UR recognised, UL recognised
UR recognised, UL recognised

特長

  • 緩い部品なし
  • 視覚バス接続制御
  • Fast Connect('FC')テクノロジーによる迅速な設置
  • センサー/アクチュエータ
  • 終端抵抗(内蔵)を切り替え可能
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.038 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

PROFIBUS DP

電気特性

インピーダンス

150 Ω

製品構成

シールド付き

いいえ

ロックタイプ

スクリューロック

ステータス表示

はい

LEDの数

3

全長

72 mm

全体幅

40 mm

全体高さ

17 mm

コネクタハウジングのタイプ

アングル

コード化

いいえ

ネジ付き

いいえ

プラグ形状

サブD

コネクタタイプ

ソケット

コネクタ(アングルタイプ)

90

最小ケーブル外径

5 mm

ケーブル最大外径

8 mm

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

絶縁変位接点

診断用インターフェイス

いいえ

製品特性

D-Subバージョン

終端抵抗付き

IP保護等級

IP 20

汚染度

2

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

70 °C

耐UV性

いいえ

Fast Connect(FC)仕様

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA PB Sub-D FCの全製品

型番 ステータス表示 ステータス表示
21700501 いいえ いいえ
21700502 いいえ いいえ
21700544 いいえ いいえ
21700546 はい はい
21700547 はい はい
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!