ED-PB-90-FC
データコネクタ; PROFIBUS DP; サブD ソケット; アングル (90 °); 絶縁変位接点; 終端抵抗付き
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
CE marked
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 緩い部品なし
- 視覚バス接続制御
- Fast Connect('FC')テクノロジーによる迅速な設置
- センサー/アクチュエータ
- 終端抵抗(内蔵)を切り替え可能
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
重量
0.04 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
PROFIBUS DP
電気特性
インピーダンス
150 Ω
製品構成
シールド付き
いいえ
ロックタイプ
ネジ山
ステータス表示
いいえ
全長
72 mm
全体幅
40 mm
全体高さ
17 mm
コネクタハウジングのタイプ
アングル
コード化
いいえ
ネジ付き
いいえ
プラグ形状
サブD
コネクタタイプ
ソケット
コネクタ(アングルタイプ)
90
最小ケーブル外径
5 mm
ケーブル最大外径
8 mm
再利用可能
はい
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
導体接続タイプ
絶縁変位接点
診断用インターフェイス
いいえ
製品特性
D-Subバージョン
終端抵抗付き
汚染度
2
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
70 °C
耐UV性
いいえ
Fast Connect(FC)仕様
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。