AB-C5-M12FS-PG9-SH
データコネクタ; Sensor/Aktor; M 12(スペース)(Aコード); ソケット:(スペース)ストレート(スペース)(180 °)
在庫あり-納期目安:7営業日
cold resistance
icon sturgeon signal
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
納入範囲
without cable gland
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
Sensor/Aktor
電気特性
過電圧カテゴリ
II
製品構成
シールド付き
あり
コンタクト数
5
ステータス表示
なし
コネクタの直径
20.2 mm
全長
57 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 12
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
あり
ネジ付き
あり
プラグ形状
M 12
コネクタタイプ
ソケット
コーディングタイプ
Aコード
コネクタ(アングルタイプ)
180
最小ケーブル外径
6.0 mm
ケーブル最大外径
8.0 mm
再利用可能
あり
アセンブリタイプ
現地取付可能
導体接続タイプ
ネジ止め
接続可能な導体サイズ(mm2)
0.75 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
シール材
ニトリルゴム
ハウジング色
金属
Plug material short form
PA
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
+85 °C
耐UV性
なし
振動保護
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
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
EPIC® SENSOR M12の全製品
型番 | コンタクト数 | コネクタタイプ | コネクタハウジングのタイプ | 接続可能な導体サイズ(mm2) | シールド付き | |
---|---|---|---|---|---|---|
22260127 | 5 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | なし | |
22260128 | 5 | ソケット | アングル | 0.75 mm² | なし | |
22260129 | 5 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | なし | |
22260130 | 5 | プラグ | アングル | 0.75 mm² | なし | |
22260131 | 4 | ソケット | ストレート | 0.34 mm² | なし | |
22260132 | 4 | プラグ | ストレート | 0.34 mm² | なし | |
22260133 | 4 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | なし | |
22260134 | 4 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | なし | |
22260135 | 5 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | あり | |
22260136 | 5 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | あり | |
22260636 | 4 | ソケット | アングル | 0.75 mm² | なし | |
22260638 | 5 | ソケット | アングル | 0.75 mm² | なし | |
22260640 | 4 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | なし | |
22260641 | 4 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | なし | |
22260644 | 5 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | なし | |
22260647 | 4 | プラグ | アングル | 0.75 mm² | なし | |
22260648 | 5 | プラグ | アングル | 0.75 mm² | なし | |
22260649 | 4 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | なし | |
22260651 | 5 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | なし | |
22260825 | 8 | プラグ | ストレート | 0.5 mm² | あり | |
22260826 | 8 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | あり | |
22260995 | 4 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | あり | |
22260996 | 5 | プラグ | ストレート | 0.75 mm² | なし | |
22260997 | 5 | ソケット | ストレート | 0.75 mm² | なし | |
22262023 | 5 | プラグ | アングル | 0.75 mm² | なし | |
22262024 | 5 | ソケット | アングル | 0.75 mm² | なし | |
22262108 | 5 | プラグ | アングル | 0.75 mm² | あり | |
22262109 | 5 | ソケット | アングル | 0.75 mm² | あり |
閉じる
すべて表示