AB-C4-M12FS-PG9
データコネクタ; Sensor/Actuator; M 12(スペース)(Aコード); ソケット:(スペース)ストレート(スペース)(180 °)

¥1,389
在庫切れ
型番
22260641
(¥1,389/PC)
税込

一時的な在庫切れ

AB-C4-M12FS-PG9 data connector -  Primary Image
AB-C4-M12FS-PG9 data connector -  Primary Image AB-C4-M12FS-PG9 data connector -   Engineering Drawing
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

納入範囲

ケーブルグランドなし

重量

0.028 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

過電圧カテゴリ

II

製品構成

シールド付き

いいえ

コンタクト数

4

ステータス表示

いいえ

コネクタの直径

20.2 mm

全長

54 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

はい

プラグ形状

M 12

コネクタタイプ

ソケット

コーディングタイプ

Aコード

コネクタ(アングルタイプ)

180

最小ケーブル外径

6.0 mm

ケーブル最大外径

8.0 mm

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

ネジ接続

接続可能な導体サイズ(mm2)

0.75 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

電気亜鉛メッキ

コンタクトのコーティング材質 短縮形

CuSnZn

シール材

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

ハウジング色

Plug material short form

PA

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級

IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

+85 °C

耐UV性

いいえ

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SENSOR M12の全製品

型番 コンタクト数 コネクタタイプ コネクタハウジングのタイプ 接続可能な導体サイズ(mm2) シールド付き
22260127 5 ソケット ストレート 0.75 mm² いいえ
22260128 5 ソケット アングル 0.75 mm² いいえ
22260129 5 プラグ ストレート 0.75 mm² いいえ
22260130 5 プラグ アングル 0.75 mm² いいえ
22260131 4 ソケット ストレート 0.34 mm² いいえ
22260132 4 プラグ ストレート 0.34 mm² いいえ
22260133 4 ソケット ストレート 0.75 mm² いいえ
22260134 4 プラグ ストレート 0.75 mm² いいえ
22260135 5 プラグ ストレート 0.75 mm² はい
22260136 5 ソケット ストレート 0.75 mm² はい
22260636 4 ソケット アングル 0.75 mm² いいえ
22260638 5 ソケット アングル 0.75 mm² いいえ
22260640 4 ソケット ストレート 0.75 mm² いいえ
22260641 4 ソケット ストレート 0.75 mm² いいえ
22260644 5 ソケット ストレート 0.75 mm² いいえ
22260647 4 プラグ アングル 0.75 mm² いいえ
22260648 5 プラグ アングル 0.75 mm² いいえ
22260649 4 プラグ ストレート 0.75 mm² いいえ
22260651 5 プラグ ストレート 0.75 mm² いいえ
22260825 8 プラグ ストレート 0.5 mm² はい
22260826 8 ソケット ストレート 0.75 mm² はい
22260995 4 プラグ ストレート 0.75 mm² いいえ
22260996 5 プラグ ストレート 0.75 mm² いいえ
22260997 5 ソケット ストレート 0.75 mm² いいえ
22262023 5 プラグ アングル 0.75 mm² いいえ
22262024 5 ソケット アングル 0.75 mm² いいえ
22262108 5 プラグ アングル 0.75 mm² はい
22262109 5 ソケット アングル 0.75 mm² はい
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!