AB-C4-M12MS-F0,34
データコネクタ; Sensor/Actuator; M 12 (Aコード); プラグ; ストレート (180 °)

¥2,556
在庫あり
型番
22260132
(¥2,556/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AB-C4-M12MS-F0,34 data connector -  Primary Image
AB-C4-M12MS-F0,34 data connector -  Primary Image AB-C4-M12MS-F0,34 data connector -   Engineering Drawing
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

納入範囲

ケーブルグランドなし

重量

0.014 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

過電圧カテゴリ

II

製品構成

シールド付き

いいえ

コンタクト数

4

ステータス表示

いいえ

コネクタの直径

14.8 mm

全長

52 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

はい

プラグ形状

M 12

コネクタタイプ

プラグ

コーディングタイプ

Aコード

コネクタ(アングルタイプ)

180

最小ケーブル外径

3.5 mm

ケーブル最大外径

6.0 mm

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

絶縁変位接点

接続可能な導体サイズ(mm2)

0.34 mm²

コンタクト材質

銅錫

コンタクト材質 短縮形

CuSn

コンタクトのコーティング材

ニッケルめっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ni/Au

シール材

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

ハウジング色

Plug material short form

PA

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級

IP 65
IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

+80 °C

耐UV性

いいえ

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SENSOR M12の全製品

型番 コンタクト数 コネクタタイプ コネクタハウジングのタイプ 接続可能な導体サイズ(mm2) シールド付き
22260127 5 ソケット ストレート 0.75 mm² いいえ
22260128 5 ソケット アングル 0.75 mm² いいえ
22260129 5 プラグ ストレート 0.75 mm² いいえ
22260130 5 プラグ アングル 0.75 mm² いいえ
22260131 4 ソケット ストレート 0.34 mm² いいえ
22260132 4 プラグ ストレート 0.34 mm² いいえ
22260133 4 ソケット ストレート 0.75 mm² いいえ
22260134 4 プラグ ストレート 0.75 mm² いいえ
22260135 5 プラグ ストレート 0.75 mm² はい
22260136 5 ソケット ストレート 0.75 mm² はい
22260636 4 ソケット アングル 0.75 mm² いいえ
22260638 5 ソケット アングル 0.75 mm² いいえ
22260640 4 ソケット ストレート 0.75 mm² いいえ
22260641 4 ソケット ストレート 0.75 mm² いいえ
22260644 5 ソケット ストレート 0.75 mm² いいえ
22260647 4 プラグ アングル 0.75 mm² いいえ
22260648 5 プラグ アングル 0.75 mm² いいえ
22260649 4 プラグ ストレート 0.75 mm² いいえ
22260651 5 プラグ ストレート 0.75 mm² いいえ
22260825 8 プラグ ストレート 0.5 mm² はい
22260826 8 ソケット ストレート 0.75 mm² はい
22260995 4 プラグ ストレート 0.75 mm² いいえ
22260996 5 プラグ ストレート 0.75 mm² いいえ
22260997 5 ソケット ストレート 0.75 mm² いいえ
22262023 5 プラグ アングル 0.75 mm² いいえ
22262024 5 ソケット アングル 0.75 mm² いいえ
22262108 5 プラグ アングル 0.75 mm² はい
22262109 5 ソケット アングル 0.75 mm² はい
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!