AB-C4-M8MS-M-0,34-SH
データコネクタ; Sensor/Actuator; M 8 (Aコード); プラグ; ストレート (180 °) ; コンタクト数: 4; 断面(最小/最大): 26AWG - 20AWG; シールド: はい

¥5,065
在庫あり
型番
22262027
(¥5,065/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AB-C4-M8MS-M-0,34-SH data connector -  Primary Image
AB-C4-M8MS-M-0,34-SH data connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal

特長

  • プラスチック製と金属製がある。
  • 金属ハウジングのプラグコネクタには導電性コーティングが施されています。電磁干渉(EMC)に対する最適な保護を提供し、低インピーダンスで干渉信号を放散します。
  • コネクタの角度のある形状は、省スペースのケーブルアウトレットに適しています。

アプリケーション

  • データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
  • 典型的な応用分野は、現場レベルでのセンサーやアクチュエーターである。
  • 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

重量

0 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

過電圧カテゴリ

II

製品構成

シールド付き

はい

コンタクト数

4

ロックタイプ

ネジ山

ステータス表示

いいえ

コネクタの直径

14 mm

全長

55 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 8

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

はい

プラグ形状

M 8

コネクタタイプ

プラグ

コーディングタイプ

Aコード

コネクタ(アングルタイプ)

180

最小ケーブル外径

3.5 mm

ケーブル最大外径

5.0 mm

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.75 mm

接続可能な最大電線径(mm)

1.5 mm

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

ネジ接続

最小細撚線導体サイズ(AWG)

26 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

20 AWG

接続可能な導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

シール材

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

ハウジング色

金属

Plug material short form

PA

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級

IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

+85 °C

耐UV性

いいえ

振動保護

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SENSOR M8の全製品

型番 コンタクト数 コネクタタイプ コネクタハウジングのタイプ 最小細撚線導体サイズ(AWG) 接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG) シールド付き 導体接続タイプ
22260043 4 プラグ ストレート 28 AWG いいえ 絶縁変位接点
22260044 4 プラグ ストレート 24 AWG いいえ 絶縁変位接点
22260045 4 ソケット ストレート 28 AWG いいえ 絶縁変位接点
22260046 4 ソケット ストレート 24 AWG いいえ 絶縁変位接点
22260120 3 プラグ ストレート 26 AWG いいえ ネジ接続
22260121 4 プラグ ストレート 26 AWG いいえ ネジ接続
22260125 3 ソケット ストレート 26 AWG いいえ ネジ接続
22260126 4 ソケット ストレート 26 AWG いいえ ネジ接続
22260985 3 プラグ ストレート 24 AWG いいえ 絶縁変位接点
22260986 3 ソケット ストレート 24 AWG いいえ 絶縁変位接点
22260993 3 プラグ ストレート 28 AWG いいえ 絶縁変位接点
22260994 3 ソケット ストレート 28 AWG いいえ 絶縁変位接点
22262025 3 プラグ ストレート 26 AWG はい ネジ接続
22262026 3 ソケット ストレート 26 AWG はい ネジ接続
22262027 4 プラグ ストレート 26 AWG はい ネジ接続
22262028 4 ソケット ストレート 26 AWG はい ネジ接続
22262110 3 プラグ アングル 26 AWG いいえ ネジ接続
22262111 4 プラグ アングル 26 AWG いいえ ネジ接続
22262112 3 ソケット アングル 26 AWG いいえ ネジ接続
22262113 4 ソケット アングル 26 AWG いいえ ネジ接続
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!