AB-C3-M8FS-F0,25
データコネクタ; Sensor/Actuator; M 8 (Aコード); ソケット; ストレート (180 °) ; コンタクト数: 3; 断面(最小/最大): 28AWG - 24AWG; シールド: いいえ
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
特長
- プラスチック製と金属製がある。
- 金属ハウジングのプラグコネクタには導電性コーティングが施されています。電磁干渉(EMC)に対する最適な保護を提供し、低インピーダンスで干渉信号を放散します。
- コネクタの角度のある形状は、省スペースのケーブルアウトレットに適しています。
アプリケーション
- データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
- 典型的な応用分野は、現場レベルでのセンサーやアクチュエーターである。
- 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
重量
0.007 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
Sensor/Actuator
電気特性
過電圧カテゴリ
II
製品構成
シールド付き
いいえ
コンタクト数
3
ロックタイプ
ネジ山
ステータス表示
いいえ
コネクタの直径
12.5 mm
全長
39 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 8
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
はい
プラグ形状
M 8
コネクタタイプ
ソケット
コーディングタイプ
Aコード
コネクタ(アングルタイプ)
180
最小ケーブル外径
2.5 mm
ケーブル最大外径
5.0 mm
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.75 mm
接続可能な最大電線径(mm)
1.5 mm
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
導体接続タイプ
絶縁変位接点
最小細撚線導体サイズ(AWG)
28 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
24 AWG
接続可能な導体サイズ(mm2)
0.25 mm²
ハウジングコーティング
コーティングなし
コンタクト材質
銅錫
コンタクト材質 短縮形
CuSn
コンタクトのコーティング材
ニッケルめっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Ni/Au
シール材
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
ハウジング色
黒
Plug material short form
PA
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
+80 °C
耐UV性
いいえ
振動保護
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® SENSOR M8の全製品
型番 | コンタクト数 | コネクタタイプ | コネクタハウジングのタイプ | 最小細撚線導体サイズ(AWG) | 接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG) | シールド付き | 導体接続タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22260043 | 4 | プラグ | ストレート | 28 AWG | いいえ | 絶縁変位接点 | |
22260044 | 4 | プラグ | ストレート | 24 AWG | いいえ | 絶縁変位接点 | |
22260045 | 4 | ソケット | ストレート | 28 AWG | いいえ | 絶縁変位接点 | |
22260046 | 4 | ソケット | ストレート | 24 AWG | いいえ | 絶縁変位接点 | |
22260120 | 3 | プラグ | ストレート | 26 AWG | いいえ | ネジ接続 | |
22260121 | 4 | プラグ | ストレート | 26 AWG | いいえ | ネジ接続 | |
22260125 | 3 | ソケット | ストレート | 26 AWG | いいえ | ネジ接続 | |
22260126 | 4 | ソケット | ストレート | 26 AWG | いいえ | ネジ接続 | |
22260985 | 3 | プラグ | ストレート | 24 AWG | いいえ | 絶縁変位接点 | |
22260986 | 3 | ソケット | ストレート | 24 AWG | いいえ | 絶縁変位接点 | |
22260993 | 3 | プラグ | ストレート | 28 AWG | いいえ | 絶縁変位接点 | |
22260994 | 3 | ソケット | ストレート | 28 AWG | いいえ | 絶縁変位接点 | |
22262025 | 3 | プラグ | ストレート | 26 AWG | はい | ネジ接続 | |
22262026 | 3 | ソケット | ストレート | 26 AWG | はい | ネジ接続 | |
22262027 | 4 | プラグ | ストレート | 26 AWG | はい | ネジ接続 | |
22262028 | 4 | ソケット | ストレート | 26 AWG | はい | ネジ接続 | |
22262110 | 3 | プラグ | アングル | 26 AWG | いいえ | ネジ接続 | |
22262111 | 4 | プラグ | アングル | 26 AWG | いいえ | ネジ接続 | |
22262112 | 3 | ソケット | アングル | 26 AWG | いいえ | ネジ接続 | |
22262113 | 4 | ソケット | アングル | 26 AWG | いいえ | ネジ接続 |
閉じる
すべて表示