COAXIAL-CABLE RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25
同軸ケーブル; RGB CY; 固定配線;
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
特長
- 低減衰により、より長い送信距離を保証
- 赤(R)、緑(G)および青(B)色の信号の通信
アプリケーション
- PCおよびCADワークステーション、ビジュアル表示処理用のカラーモニターケーブル
- 室内での固定使用(RGB CY~x Kx 0.4/1.8)
- ケーブルベア(動力サプライチェーン)での高可動使用、および連続的に移動する機械コンポーネント向け(RGB-FD~x Kx 0.6L/2.4)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
同軸ケーブル
重量
97 kg/km
銅指数
51.000 kg/km
銅指数 (lb)
342.700 lb/10,000 ft
製品構成
同軸ケーブルタイプ
RGB CY
線心数/サイズ
RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25
導体公称外径 (mm)
0.4 mm
アース線含む
なし
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
8 mm
ケーブル形状
丸形
内部導体の材質
裸銅
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
製品特性
使用範囲
固定配線
連続屈曲用
なし
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
認証:VDE
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ