COAXIAL-CABLE RGB FD 3xKx0,6L/2,4
同軸ケーブル; RG FD; ケーブルチェーン;

¥1,380
在庫切れ
型番
0034247
(¥1,380/M)
税込

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 低減衰により、より長い送信距離を保証
  • 赤(R)、緑(G)および青(B)色の信号の通信

アプリケーション

  • PCおよびCADワークステーション、ビジュアル表示処理用のカラーモニターケーブル
  • 室内での固定使用(RGB CY~x Kx 0.4/1.8)
  • ケーブルベア(動力サプライチェーン)での高可動使用、および連続的に移動する機械コンポーネント向け(RGB-FD~x Kx 0.6L/2.4)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

同軸ケーブル

重量

100 kg/km

銅指数

29.000 kg/km

銅指数 (lb)

194.900 lb/10,000 ft

製品構成

同軸ケーブルタイプ

RG FD

線心数/サイズ

RGB FD 3xKx0,6L/2,4

導体公称外径 (mm)

0.6 mm

アース線含む

いいえ

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

銅の編み込み

外径

10.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

内部導体の材質

裸銅

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン

連続屈曲用

はい

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Coaxial cables RGBの全製品

型番 同軸ケーブルタイプ 使用範囲 キャパシタンス 内部導体の材質 外部導体第2層 シース材質、短縮形 銅指数 重量
0034245 RGB CY 固定設置 裸銅 PVC 51.000 kg/km 97 kg/km
0034246 RGB DY 固定設置 裸銅 PVC 60.000 kg/km 132 kg/km
0034247 RG FD ケーブルチェーン 裸銅 PUR 29.000 kg/km 100 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!