COAXIAL-CABLE RGB DY 5xKx0,4/1,8
同軸ケーブル; RGB DY; 固定設置;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 低減衰により、より長い送信距離を保証
- 赤(R)、緑(G)および青(B)色の信号の通信
アプリケーション
- PCおよびCADワークステーション、ビジュアル表示処理用のカラーモニターケーブル
- 室内での固定使用(RGB CY~x Kx 0.4/1.8)
- ケーブルベア(動力サプライチェーン)での高可動使用、および連続的に移動する機械コンポーネント向け(RGB-FD~x Kx 0.6L/2.4)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
同軸ケーブル
重量
132 kg/km
銅指数
60.000 kg/km
銅指数 (lb)
403.100 lb/10,000 ft
製品構成
同軸ケーブルタイプ
RGB DY
線心数/サイズ
RGB DY 5xKx0,4/1,8
導体公称外径 (mm)
0.4 mm
アース線含む
いいえ
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
9.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
内部導体の材質
裸銅
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
製品特性
使用範囲
固定設置
連続屈曲用
いいえ
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ