ÖLFLEX® SMART 108 4G2,5
電源および制御ケーブル; 4G2.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 8639

¥1,169
在庫あり
型番
14040099
(¥1,169/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
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
ÖLFLEX® SMART 108 4G2,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SMART 108 4G2,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® SMART 108 4G2,5 power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® SMART 108 4G2,5 power and control cable -   Other Image ÖLFLEX® SMART 108 4G2,5 power and control cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® SMART 108 4G2,5 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® SMART 108 4G2,5 電源および制御ケーブル -   Icons
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
  • VDE登録により、品質と特性が保証されています。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

163 kg/km

銅指数

96.000 kg/km

銅指数 (lb)

645.090 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

7.98 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

8.9 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

35.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

133.5 mm
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
VDE登録No.

8639

認証:DNV/GL

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® SMART 108の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
10030099 3 はい 0.5 mm² 5.1 mm 42 kg/km
10040099 4 はい 0.5 mm² 5.7 mm 54 kg/km
10050099 5 はい 0.5 mm² 6.2 mm 62 kg/km
10070099 7 はい 0.5 mm² 6.7 mm 81 kg/km
11030099 3 はい 0.75 mm² 5.7 mm 56 kg/km
11040099 4 はい 0.75 mm² 6.2 mm 66 kg/km
11050099 5 はい 0.75 mm² 6.7 mm 79 kg/km
11070099 7 はい 0.75 mm² 7.3 mm 98 kg/km
12030099 3 はい 1 mm² 6 mm 64 kg/km
12040099 4 はい 1 mm² 6.5 mm 79 kg/km
12050099 5 はい 1 mm² 7.1 mm 94 kg/km
12070099 7 はい 1 mm² 8 mm 126 kg/km
13030099 3 はい 1.5 mm² 6.7 mm 83 kg/km
13040099 4 はい 1.5 mm² 7.2 mm 98 kg/km
13050099 5 はい 1.5 mm² 8.1 mm 128 kg/km
13070099 7 はい 1.5 mm² 8.9 mm 166 kg/km
14030099 3 はい 2.5 mm² 8.1 mm 132 kg/km
14040099 4 はい 2.5 mm² 8.9 mm 163 kg/km
14050099 5 はい 2.5 mm² 10 mm 200 kg/km
14070099 7 はい 2.5 mm² 11.1 mm 267 kg/km
17520099 2 いいえ 0.5 mm² 4.8 mm 35 kg/km
17530099 3 いいえ 0.5 mm² 5.1 mm 42 kg/km
17540099 4 いいえ 0.5 mm² 5.7 mm 54 kg/km
18020099 2 いいえ 0.75 mm² 5.4 mm 45 kg/km
18030099 3 いいえ 0.75 mm² 5.7 mm 57 kg/km
18040099 4 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 66 kg/km
18520099 2 いいえ 1 mm² 5.7 mm 53 kg/km
19020099 2 いいえ 1.5 mm² 6.3 mm 63 kg/km
19520099 2 いいえ 2.5 mm² 7.5 mm 100 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!