ÖLFLEX® SMART 108 4G0,75
コントロールケーブル; 4G0.75; 6.2 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性:(スペース)VDE登録No.: 8639
¥391
在庫あり
型番
11040099
(¥391/M)
税込
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
ÖLFLEX® SMART 108 4G0,75 コントロールケーブル - Icons

ÖLFLEX® SMART 108 4G0,75 コントロールケーブル - Icons

ÖLFLEX® SMART 108 4G0,75 コントロールケーブル - Icons

ÖLFLEX® SMART 108 4G0,75 コントロールケーブル - Icons

ÖLFLEX® SMART 108 4G0,75 コントロールケーブル - Icons

特長
- YSLY、YYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質のケーブルです。
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
- 乾燥、湿潤、または濡れた室内で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.066 kg
銅指数
28.800 kg
銅指数 (lb)
193.530 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
4G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
6.2 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
24.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
93.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
難燃性
あり
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
あり
VDE登録No.
8639
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
ÖLFLEX® SMART 108の全製品
型番 | アース線含む | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10030099 | あり | 3 | 0.5 mm² | 5.1 mm | 0.042 kg | 14.400 kg |
10040099 | あり | 4 | 0.5 mm² | 5.7 mm | 0.054 kg | 19.200 kg |
10050099 | あり | 5 | 0.5 mm² | 6.2 mm | 0.062 kg | 24.000 kg |
10070099 | あり | 7 | 0.5 mm² | 6.7 mm | 0.081 kg | 33.600 kg |
11030099 | あり | 3 | 0.8 mm² | 5.7 mm | 0.056 kg | 21.600 kg |
11040099 | あり | 4 | 0.8 mm² | 6.2 mm | 0.066 kg | 28.800 kg |
11050099 | あり | 5 | 0.8 mm² | 6.7 mm | 0.079 kg | 36.000 kg |
11070099 | あり | 7 | 0.8 mm² | 7.3 mm | 0.098 kg | 50.000 kg |
12030099 | あり | 3 | 1.0 mm² | 6.0 mm | 0.064 kg | 28.800 kg |
12040099 | あり | 4 | 1.0 mm² | 6.5 mm | 0.079 kg | 38.400 kg |
12050099 | あり | 5 | 1.0 mm² | 7.1 mm | 0.094 kg | 48.000 kg |
12070099 | あり | 7 | 1.0 mm² | 8.0 mm | 0.126 kg | 67.000 kg |
13030099 | あり | 3 | 1.5 mm² | 6.7 mm | 0.083 kg | 43.000 kg |
13040099 | あり | 4 | 1.5 mm² | 7.2 mm | 0.098 kg | 58.000 kg |
13050099 | あり | 5 | 1.5 mm² | 8.1 mm | 0.128 kg | 72.000 kg |
13070099 | あり | 7 | 1.5 mm² | 8.9 mm | 0.166 kg | 101.000 kg |
14030099 | あり | 3 | 2.5 mm² | 8.1 mm | 0.132 kg | 72.000 kg |
14040099 | あり | 4 | 2.5 mm² | 8.9 mm | 0.163 kg | 96.000 kg |
14050099 | あり | 5 | 2.5 mm² | 10.0 mm | 0.200 kg | 120.000 kg |
14070099 | あり | 7 | 2.5 mm² | 11.1 mm | 0.267 kg | 168.000 kg |
17520099 | なし | 2 | 0.5 mm² | 4.8 mm | 0.035 kg | 9.600 kg |
17530099 | なし | 3 | 0.5 mm² | 5.1 mm | 0.042 kg | 14.400 kg |
17540099 | なし | 4 | 0.5 mm² | 5.7 mm | 0.054 kg | 19.200 kg |
18020099 | なし | 2 | 0.8 mm² | 5.4 mm | 0.045 kg | 14.400 kg |
18030099 | なし | 3 | 0.8 mm² | 5.7 mm | 0.057 kg | 21.600 kg |
18040099 | なし | 4 | 0.8 mm² | 6.2 mm | 0.066 kg | 28.800 kg |
18520099 | なし | 2 | 1.0 mm² | 5.7 mm | 0.053 kg | 19.200 kg |
19020099 | なし | 2 | 1.5 mm² | 6.3 mm | 0.063 kg | 29.000 kg |
19520099 | なし | 2 | 2.5 mm² | 7.5 mm | 0.100 kg | 48.000 kg |
閉じる
すべて表示
アクセサリ