ÖLFLEX® SMART 108 3G0,5
電源および制御ケーブル; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 8639
特長
- YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
- VDE登録により、品質と特性が保証されています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
42 kg/km
銅指数
14.400 kg/km
銅指数 (lb)
96.760 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
39 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
3G0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
5.1 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
20.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
76.5 mm
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
VDE登録No.
8639
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
ÖLFLEX® SMART 108の全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10030099 | 3 | はい | 0.5 mm² | 5.1 mm | 42 kg/km | |
| 10040099 | 4 | はい | 0.5 mm² | 5.7 mm | 54 kg/km | |
| 10050099 | 5 | はい | 0.5 mm² | 6.2 mm | 62 kg/km | |
| 10070099 | 7 | はい | 0.5 mm² | 6.7 mm | 81 kg/km | |
| 11030099 | 3 | はい | 0.75 mm² | 5.7 mm | 56 kg/km | |
| 11040099 | 4 | はい | 0.75 mm² | 6.2 mm | 66 kg/km | |
| 11050099 | 5 | はい | 0.75 mm² | 6.7 mm | 79 kg/km | |
| 11070099 | 7 | はい | 0.75 mm² | 7.3 mm | 98 kg/km | |
| 12030099 | 3 | はい | 1 mm² | 6 mm | 64 kg/km | |
| 12040099 | 4 | はい | 1 mm² | 6.5 mm | 79 kg/km | |
| 12050099 | 5 | はい | 1 mm² | 7.1 mm | 94 kg/km | |
| 12070099 | 7 | はい | 1 mm² | 8 mm | 126 kg/km | |
| 13030099 | 3 | はい | 1.5 mm² | 6.7 mm | 83 kg/km | |
| 13040099 | 4 | はい | 1.5 mm² | 7.2 mm | 98 kg/km | |
| 13050099 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.1 mm | 128 kg/km | |
| 13070099 | 7 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 166 kg/km | |
| 14030099 | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.1 mm | 132 kg/km | |
| 14040099 | 4 | はい | 2.5 mm² | 8.9 mm | 163 kg/km | |
| 14050099 | 5 | はい | 2.5 mm² | 10 mm | 200 kg/km | |
| 14070099 | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.1 mm | 267 kg/km | |
| 17520099 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 4.8 mm | 35 kg/km | |
| 17530099 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 5.1 mm | 42 kg/km | |
| 17540099 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 5.7 mm | 54 kg/km | |
| 18020099 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 5.4 mm | 45 kg/km | |
| 18030099 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 5.7 mm | 57 kg/km | |
| 18040099 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 6.2 mm | 66 kg/km | |
| 18520099 | 2 | いいえ | 1 mm² | 5.7 mm | 53 kg/km | |
| 19020099 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.3 mm | 63 kg/km | |
| 19520099 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 7.5 mm | 100 kg/km |