ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X1
電源および制御ケーブル; 3X1; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
1120268
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X1 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X1 電源および制御ケーブル -   Icons
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
  • 肉厚1.8mm以上の強化アウターシースにより非常に頑丈。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

112 kg/km

銅指数

29.000 kg/km

銅指数 (lb)

194.870 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

3

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

9 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

強化外装シース付き

はい

シース色

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

36.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

135.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C 最大。導体温度

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kVの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
1120232 2 いいえ 0.75 mm² 8.3 mm 81 kg/km
1120233 3 はい 0.75 mm² 8.7 mm 93 kg/km
1120234 3 いいえ 0.75 mm² 8.7 mm 93 kg/km
1120235 4 はい 0.75 mm² 9.2 mm 108 kg/km
1120237 5 はい 0.75 mm² 9.9 mm 126 kg/km
1120241 7 はい 0.75 mm² 10.7 mm 162 kg/km
1120248 12 はい 0.75 mm² 13.4 mm 236 kg/km
1120251 18 はい 0.75 mm² 15.4 mm 334 kg/km
1120259 41 はい 0.75 mm² 21.6 mm 713 kg/km
1120266 2 いいえ 1 mm² 8.6 mm 98 kg/km
1120267 3 はい 1 mm² 9 mm 112 kg/km
1120268 3 いいえ 1 mm² 9 mm 112 kg/km
1120269 4 はい 1 mm² 9.6 mm 131 kg/km
1120270 4 いいえ 1 mm² 9.6 mm 131 kg/km
1120271 5 はい 1 mm² 10.4 mm 152 kg/km
1120274 7 はい 1 mm² 11.1 mm 196 kg/km
1120280 12 はい 1 mm² 14 mm 286 kg/km
1120284 18 はい 1 mm² 16.1 mm 419 kg/km
1120290 25 はい 1 mm² 18.6 mm 572 kg/km
1120294 34 はい 1 mm² 21.3 mm 764 kg/km
1120298 41 はい 1 mm² 23.2 mm 891 kg/km
1120306 2 いいえ 1.5 mm² 9.6 mm 123 kg/km
1120307 3 はい 1.5 mm² 10.1 mm 165 kg/km
1120308 3 いいえ 1.5 mm² 10.1 mm 144 kg/km
1120309 4 はい 1.5 mm² 10.8 mm 170 kg/km
1120311 5 はい 1.5 mm² 11.7 mm 192 kg/km
1120314 7 はい 1.5 mm² 12.6 mm 261 kg/km
1120320 12 はい 1.5 mm² 16.1 mm 399 kg/km
1120322 14 はい 1.5 mm² 17 mm 448 kg/km
1120324 18 はい 1.5 mm² 18.8 mm 547 kg/km
1120328 25 はい 1.5 mm² 21.7 mm 770 kg/km
1120330 34 はい 1.5 mm² 24.9 mm 996 kg/km
1120333 50 はい 1.5 mm² 29.8 mm 1427 kg/km
1120339 2 いいえ 2.5 mm² 10.8 mm 147 kg/km
1120340 3 はい 2.5 mm² 11.3 mm 178 kg/km
1120342 4 はい 2.5 mm² 12.2 mm 248 kg/km
1120343 4 いいえ 2.5 mm² 12.2 mm 225 kg/km
1120344 5 はい 2.5 mm² 13.3 mm 266 kg/km
1120346 7 はい 2.5 mm² 14.4 mm 380 kg/km
1120349 12 はい 2.5 mm² 18.7 mm 540 kg/km
1120350 14 はい 2.5 mm² 19.8 mm 613 kg/km
1120351 18 はい 2.5 mm² 22 mm 788 kg/km
1120353 25 はい 2.5 mm² 25.8 mm 1094 kg/km
1120360 4 はい 4 mm² 13.8 mm 324 kg/km
1120361 5 はい 4 mm² 15.1 mm 385 kg/km
1120362 7 はい 4 mm² 16.4 mm 513 kg/km
1120366 4 はい 6 mm² 15.1 mm 442 kg/km
1120367 5 はい 6 mm² 16.8 mm 526 kg/km
1120368 7 はい 6 mm² 18.2 mm 705 kg/km
1120370 4 はい 10 mm² 18.7 mm 707 kg/km
1120371 5 はい 10 mm² 20.7 mm 881 kg/km
1120374 4 はい 16 mm² 21.3 mm 1100 kg/km
1120375 5 はい 16 mm² 23.6 mm 1350 kg/km
1120376 7 はい 16 mm² 26.2 mm 1800 kg/km
1120378 4 はい 25 mm² 26.2 mm 1600 kg/km
1120379 5 はい 25 mm² 29 mm 2050 kg/km
1120382 4 はい 35 mm² 29.1 mm 2400 kg/km
1120383 5 はい 35 mm² 32.5 mm 2900 kg/km
1120385 4 はい 50 mm² 35.6 mm 3400 kg/km
1120387 4 はい 70 mm² 40.7 mm 5050 kg/km
1120389 4 はい 95 mm² 46.8 mm 6010 kg/km
1120390 4 はい 120 mm² 53.5 mm 7500 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!