ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G35
電源および制御ケーブル; 4G35; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; コアの識別: 番号; 柔軟
特長
- 耐候性に優れ、屋外での使用に適している。
- 肉厚1.8mm以上の強化アウターシースにより非常に頑丈。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
2400 kg/km
銅指数
1344.000 kg/km
銅指数 (lb)
9031.260 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
0.554 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G35
導体サイズ (mm2)
35 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
29.1 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
強化外装シース付き
はい
シース色
黒
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
116.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
436.5 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kVの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1120232 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 81 kg/km | |
1120233 | 3 | はい | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 93 kg/km | |
1120234 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 93 kg/km | |
1120235 | 4 | はい | 0.75 mm² | 29.000 kg/km | 108 kg/km | |
1120237 | 5 | はい | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 126 kg/km | |
1120241 | 7 | はい | 0.75 mm² | 51.000 kg/km | 162 kg/km | |
1120248 | 12 | はい | 0.75 mm² | 86.000 kg/km | 236 kg/km | |
1120251 | 18 | はい | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 334 kg/km | |
1120259 | 41 | はい | 0.75 mm² | 296.000 kg/km | 713 kg/km | |
1120266 | 2 | いいえ | 1 mm² | 19.200 kg/km | 98 kg/km | |
1120267 | 3 | はい | 1 mm² | 29.000 kg/km | 112 kg/km | |
1120268 | 3 | いいえ | 1 mm² | 29.000 kg/km | 112 kg/km | |
1120269 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 131 kg/km | |
1120270 | 4 | いいえ | 1 mm² | 38.400 kg/km | 131 kg/km | |
1120271 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 152 kg/km | |
1120274 | 7 | はい | 1 mm² | 67.000 kg/km | 196 kg/km | |
1120280 | 12 | はい | 1 mm² | 116.000 kg/km | 286 kg/km | |
1120284 | 18 | はい | 1 mm² | 173.000 kg/km | 419 kg/km | |
1120290 | 25 | はい | 1 mm² | 240.000 kg/km | 572 kg/km | |
1120294 | 34 | はい | 1 mm² | 326.000 kg/km | 764 kg/km | |
1120298 | 41 | はい | 1 mm² | 394.000 kg/km | 891 kg/km | |
1120306 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 29.000 kg/km | 123 kg/km | |
1120307 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 165 kg/km | |
1120308 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 144 kg/km | |
1120309 | 4 | はい | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 170 kg/km | |
1120311 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 192 kg/km | |
1120314 | 7 | はい | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 261 kg/km | |
1120320 | 12 | はい | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 399 kg/km | |
1120322 | 14 | はい | 1.5 mm² | 202.000 kg/km | 448 kg/km | |
1120324 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 547 kg/km | |
1120328 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 770 kg/km | |
1120330 | 34 | はい | 1.5 mm² | 490.000 kg/km | 996 kg/km | |
1120333 | 50 | はい | 1.5 mm² | 720.000 kg/km | 1427 kg/km | |
1120339 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 147 kg/km | |
1120340 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 178 kg/km | |
1120342 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 248 kg/km | |
1120343 | 4 | いいえ | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 225 kg/km | |
1120344 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 266 kg/km | |
1120346 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 380 kg/km | |
1120349 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 540 kg/km | |
1120350 | 14 | はい | 2.5 mm² | 336.000 kg/km | 613 kg/km | |
1120351 | 18 | はい | 2.5 mm² | 432.000 kg/km | 788 kg/km | |
1120353 | 25 | はい | 2.5 mm² | 600.000 kg/km | 1094 kg/km | |
1120360 | 4 | はい | 4 mm² | 154.000 kg/km | 324 kg/km | |
1120361 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 385 kg/km | |
1120362 | 7 | はい | 4 mm² | 269.000 kg/km | 513 kg/km | |
1120366 | 4 | はい | 6 mm² | 230.000 kg/km | 442 kg/km | |
1120367 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 526 kg/km | |
1120368 | 7 | はい | 6 mm² | 403.000 kg/km | 705 kg/km | |
1120370 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 707 kg/km | |
1120371 | 5 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 881 kg/km | |
1120374 | 4 | はい | 16 mm² | 614.000 kg/km | 1100 kg/km | |
1120375 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1350 kg/km | |
1120376 | 7 | はい | 16 mm² | 1075.000 kg/km | 1800 kg/km | |
1120378 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1600 kg/km | |
1120379 | 5 | はい | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 2050 kg/km | |
1120382 | 4 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 2400 kg/km | |
1120383 | 5 | はい | 35 mm² | 1680.000 kg/km | 2900 kg/km | |
1120385 | 4 | はい | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 3400 kg/km | |
1120387 | 4 | はい | 70 mm² | 2688.000 kg/km | 5050 kg/km | |
1120389 | 4 | はい | 95 mm² | 3648.000 kg/km | 6010 kg/km | |
1120390 | 4 | はい | 120 mm² | 4608.000 kg/km | 7500 kg/km |