ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 14G1,5
コントロールケーブル; 14G1.5; 17 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性
特長
- 耐候性があり、屋外での使用に適しています。
- 最小1.8mmの肉厚で強化されたシースにより、非常に堅牢です。
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 設置場所によって高い定格電圧を必要とする回路用
- 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.448 kg
銅指数
202.000 kg
銅指数 (lb)
1357.380 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms 後 IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
14G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
14
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
17 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
強化外装シース付き
あり
シース色
黒
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
68.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
255.0 mm
捻れ
タイプ +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクルタイプ +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクル
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
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kVの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1120232 | 2 | なし | 0.75 mm² | 8.3 mm | 14.400 kg | 0.081 kg |
1120233 | 3 | あり | 0.75 mm² | 8.7 mm | 21.600 kg | 0.093 kg |
1120234 | 3 | なし | 0.75 mm² | 8.7 mm | 21.600 kg | 0.093 kg |
1120235 | 4 | あり | 0.75 mm² | 9.2 mm | 29.000 kg | 0.108 kg |
1120237 | 5 | あり | 0.75 mm² | 9.9 mm | 36.000 kg | 0.126 kg |
1120241 | 7 | あり | 0.75 mm² | 10.7 mm | 51.000 kg | 0.162 kg |
1120248 | 12 | あり | 0.75 mm² | 13.4 mm | 86.000 kg | 0.236 kg |
1120251 | 18 | あり | 0.75 mm² | 15.4 mm | 130.000 kg | 0.334 kg |
1120259 | 41 | あり | 0.75 mm² | 21.6 mm | 296.000 kg | 0.713 kg |
1120266 | 2 | なし | 1 mm² | 8.6 mm | 19.200 kg | 0.098 kg |
1120267 | 3 | あり | 1 mm² | 9 mm | 29.000 kg | 0.112 kg |
1120268 | 3 | なし | 1 mm² | 9 mm | 29.000 kg | 0.112 kg |
1120269 | 4 | あり | 1 mm² | 9.6 mm | 38.400 kg | 0.131 kg |
1120270 | 4 | なし | 1 mm² | 9.6 mm | 38.400 kg | 0.131 kg |
1120271 | 5 | あり | 1 mm² | 10.4 mm | 48.000 kg | 0.152 kg |
1120274 | 7 | あり | 1 mm² | 11.1 mm | 67.000 kg | 0.196 kg |
1120280 | 12 | あり | 1 mm² | 14 mm | 116.000 kg | 0.286 kg |
1120284 | 18 | あり | 1 mm² | 16.1 mm | 173.000 kg | 0.419 kg |
1120290 | 25 | あり | 1 mm² | 18.6 mm | 240.000 kg | 0.572 kg |
1120294 | 34 | あり | 1 mm² | 21.3 mm | 326.000 kg | 0.764 kg |
1120298 | 41 | あり | 1 mm² | 23.2 mm | 394.000 kg | 0.891 kg |
1120306 | 2 | なし | 1.5 mm² | 9.6 mm | 29.000 kg | 0.123 kg |
1120307 | 3 | あり | 1.5 mm² | 10.1 mm | 43.000 kg | 0.165 kg |
1120308 | 3 | なし | 1.5 mm² | 10.1 mm | 43.000 kg | 0.144 kg |
1120309 | 4 | あり | 1.5 mm² | 10.8 mm | 58.000 kg | 0.170 kg |
1120311 | 5 | あり | 1.5 mm² | 11.7 mm | 72.000 kg | 0.192 kg |
1120314 | 7 | あり | 1.5 mm² | 12.6 mm | 101.000 kg | 0.261 kg |
1120320 | 12 | あり | 1.5 mm² | 16.1 mm | 173.000 kg | 0.399 kg |
1120322 | 14 | あり | 1.5 mm² | 17 mm | 202.000 kg | 0.448 kg |
1120324 | 18 | あり | 1.5 mm² | 18.8 mm | 259.000 kg | 0.547 kg |
1120328 | 25 | あり | 1.5 mm² | 21.7 mm | 360.000 kg | 0.770 kg |
1120330 | 34 | あり | 1.5 mm² | 24.9 mm | 490.000 kg | 0.996 kg |
1120333 | 50 | あり | 1.5 mm² | 29.8 mm | 720.000 kg | 1.427 kg |
1120339 | 2 | なし | 2.5 mm² | 10.8 mm | 48.000 kg | 0.147 kg |
1120340 | 3 | あり | 2.5 mm² | 11.3 mm | 72.000 kg | 0.178 kg |
1120342 | 4 | あり | 2.5 mm² | 12.2 mm | 96.000 kg | 0.248 kg |
1120343 | 4 | なし | 2.5 mm² | 12.2 mm | 96.000 kg | 0.225 kg |
1120344 | 5 | あり | 2.5 mm² | 13.3 mm | 120.000 kg | 0.266 kg |
1120346 | 7 | あり | 2.5 mm² | 14.4 mm | 168.000 kg | 0.380 kg |
1120349 | 12 | あり | 2.5 mm² | 18.7 mm | 288.000 kg | 0.540 kg |
1120350 | 14 | あり | 2.5 mm² | 19.8 mm | 336.000 kg | 0.613 kg |
1120351 | 18 | あり | 2.5 mm² | 22 mm | 432.000 kg | 0.788 kg |
1120353 | 25 | あり | 2.5 mm² | 25.8 mm | 600.000 kg | 1.094 kg |
1120360 | 4 | あり | 4 mm² | 13.8 mm | 154.000 kg | 0.324 kg |
1120361 | 5 | あり | 4 mm² | 15.1 mm | 192.000 kg | 0.385 kg |
1120362 | 7 | あり | 4 mm² | 16.4 mm | 269.000 kg | 0.513 kg |
1120366 | 4 | あり | 6 mm² | 15.1 mm | 230.000 kg | 0.442 kg |
1120367 | 5 | あり | 6 mm² | 16.8 mm | 288.000 kg | 0.526 kg |
1120368 | 7 | あり | 6 mm² | 18.2 mm | 403.000 kg | 0.705 kg |
1120370 | 4 | あり | 10 mm² | 18.7 mm | 384.000 kg | 0.707 kg |
1120371 | 5 | あり | 10 mm² | 20.7 mm | 480.000 kg | 0.881 kg |
1120374 | 4 | あり | 16 mm² | 21.3 mm | 614.000 kg | 1.100 kg |
1120375 | 5 | あり | 16 mm² | 23.6 mm | 768.000 kg | 1.350 kg |
1120376 | 7 | あり | 16 mm² | 26.2 mm | 1075.000 kg | 1.800 kg |
1120378 | 4 | あり | 25 mm² | 26.2 mm | 960.000 kg | 1.600 kg |
1120379 | 5 | あり | 25 mm² | 29 mm | 1200.000 kg | 2.050 kg |
1120382 | 4 | あり | 35 mm² | 29.1 mm | 1344.000 kg | 2.400 kg |
1120383 | 5 | あり | 35 mm² | 32.5 mm | 1680.000 kg | 2.900 kg |
1120385 | 4 | あり | 50 mm² | 35.6 mm | 1920.000 kg | 3.400 kg |
1120387 | 4 | あり | 70 mm² | 40.7 mm | 2688.000 kg | 5.050 kg |
1120389 | 4 | あり | 95 mm² | 46.8 mm | 3648.000 kg | 6.010 kg |
1120390 | 4 | あり | 120 mm² | 53.5 mm | 4608.000 kg | 7.500 kg |