H05VV5-F 5G0,75
電源および制御ケーブル; 5G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; H05VV5-F; 柔軟
特長
- 欧州規格H05VV5-Fに準拠し、◁HAR▷テストマーク付き。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
- DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
113 kg/km
銅指数
36.000 kg/km
銅指数 (lb)
241.900 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
26 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05VV5-F
ケーブル寸法
5G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
5
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
最小外径
7.4 mm
最大外径
9.3 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
37.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
12.5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
116.3 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
EN製品規格
EN 50525-2-51
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
H05VV5-Fの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 最小外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0011000 | 3 | はい | 0.5 mm² | 5.5 mm | 14.400 kg/km | 62 kg/km | |
0011001 | 5 | はい | 0.5 mm² | 6.8 mm | 24.000 kg/km | 87 kg/km | |
0011002 | 7 | はい | 0.5 mm² | 8.3 mm | 33.600 kg/km | 119 kg/km | |
0011003 | 12 | はい | 0.5 mm² | 10.4 mm | 58.000 kg/km | 198 kg/km | |
0011004 | 18 | はい | 0.5 mm² | 12.3 mm | 86.400 kg/km | 267 kg/km | |
0011005 | 25 | はい | 0.5 mm² | 14.8 mm | 120.000 kg/km | 380 kg/km | |
0011006 | 34 | はい | 0.5 mm² | 17.2 mm | 163.200 kg/km | 509 kg/km | |
0011009 | 3 | はい | 0.75 mm² | 6 mm | 21.600 kg/km | 76 kg/km | |
0011010 | 5 | はい | 0.75 mm² | 7.4 mm | 36.000 kg/km | 113 kg/km | |
0011011 | 7 | はい | 0.75 mm² | 9 mm | 50.000 kg/km | 145 kg/km | |
0011012 | 12 | はい | 0.75 mm² | 11 mm | 86.000 kg/km | 245 kg/km | |
0011013 | 18 | はい | 0.75 mm² | 13.2 mm | 130.000 kg/km | 328 kg/km | |
0011014 | 25 | はい | 0.75 mm² | 15.8 mm | 180.000 kg/km | 466 kg/km | |
0011015 | 34 | はい | 0.75 mm² | 18.4 mm | 245.000 kg/km | 627 kg/km | |
0011018 | 3 | はい | 1 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 89 kg/km | |
0011019 | 5 | はい | 1 mm² | 7.8 mm | 48.000 kg/km | 132 kg/km | |
0011020 | 7 | はい | 1 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg/km | 169 kg/km | |
0011021 | 12 | はい | 1 mm² | 11.8 mm | 115.000 kg/km | 286 kg/km | |
0011022 | 18 | はい | 1 mm² | 14 mm | 173.000 kg/km | 405 kg/km | |
0011023 | 25 | はい | 1 mm² | 16.8 mm | 240.000 kg/km | 570 kg/km | |
0011024 | 34 | はい | 1 mm² | 19.6 mm | 326.000 kg/km | 742 kg/km | |
0011027 | 3 | はい | 1.5 mm² | 7.4 mm | 43.000 kg/km | 110 kg/km | |
0011028 | 5 | はい | 1.5 mm² | 9.1 mm | 72.000 kg/km | 175 kg/km | |
0011029 | 7 | はい | 1.5 mm² | 11.3 mm | 101.000 kg/km | 224 kg/km | |
0011030 | 12 | はい | 1.5 mm² | 13.8 mm | 173.000 kg/km | 362 kg/km | |
0011031 | 18 | はい | 1.5 mm² | 16.5 mm | 259.000 kg/km | 518 kg/km | |
0011032 | 25 | はい | 1.5 mm² | 19.8 mm | 360.000 kg/km | 730 kg/km | |
0011033 | 34 | はい | 1.5 mm² | 23.1 mm | 490.000 kg/km | 947 kg/km | |
0011036 | 3 | はい | 2.5 mm² | 9 mm | 72.000 kg/km | 162 kg/km | |
0011037 | 5 | はい | 2.5 mm² | 11 mm | 120.000 kg/km | 251 kg/km | |
0011038 | 7 | はい | 2.5 mm² | 13.6 mm | 168.000 kg/km | 326 kg/km | |
0011039 | 12 | はい | 2.5 mm² | 16.8 mm | 288.000 kg/km | 553 kg/km | |
0011040 | 18 | はい | 2.5 mm² | 20.2 mm | 432.000 kg/km | 795 kg/km | |
0011041 | 25 | はい | 2.5 mm² | 24.2 mm | 600.000 kg/km | 1110 kg/km | |
0011045 | 14 | はい | 2.5 mm² | 18.3 mm | 336.000 kg/km | 611 kg/km | |
0011104 | 4 | はい | 0.5 mm² | 6.2 mm | 19.200 kg/km | 68 kg/km | |
0011204 | 4 | はい | 0.75 mm² | 6.6 mm | 28.800 kg/km | 84 kg/km | |
0011241 | 41 | はい | 0.75 mm² | 20.1 mm | 296.000 kg/km | 748 kg/km | |
0011304 | 4 | はい | 1 mm² | 6.9 mm | 38.400 kg/km | 99 kg/km | |
0011341 | 41 | はい | 1 mm² | 21.4 mm | 394.000 kg/km | 886 kg/km | |
0011404 | 4 | はい | 1.5 mm² | 8.2 mm | 58.000 kg/km | 141 kg/km | |
0011504 | 4 | はい | 2.5 mm² | 10.1 mm | 96.000 kg/km | 203 kg/km |