H05VV5-F 4G0,5
電源および制御ケーブル; 4G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; H05VV5-F; 柔軟
特長
- 欧州規格H05VV5-Fに準拠し、◁HAR▷テストマーク付き。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
- DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
68 kg/km
銅指数
19.200 kg/km
銅指数 (lb)
42.330 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
39 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05VV5-F
ケーブル寸法
4G0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
最小外径
6.2 mm
最大外径
7.9 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
31.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
12.5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
98.8 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C 最大。導体温度
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C 最大。導体温度
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
EN製品規格
EN 50525-2-51
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
H05VV5-Fの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 最大外径 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011000 | 3 | はい | 0.5 mm² | 7 mm | 62 kg/km | ||
| 0011001 | 5 | はい | 0.5 mm² | 8.6 mm | 87 kg/km | ||
| 0011002 | 7 | はい | 0.5 mm² | 10.4 mm | 119 kg/km | ||
| 0011003 | 12 | はい | 0.5 mm² | 12.9 mm | 198 kg/km | ||
| 0011004 | 18 | はい | 0.5 mm² | 15.3 mm | 267 kg/km | ||
| 0011005 | 25 | はい | 0.5 mm² | 18.3 mm | 380 kg/km | ||
| 0011006 | 34 | はい | 0.5 mm² | 21.2 mm | 509 kg/km | ||
| 0011009 | 3 | はい | 0.75 mm² | 7.6 mm | 76 kg/km | ||
| 0011010 | 5 | はい | 0.75 mm² | 9.3 mm | 113 kg/km | ||
| 0011011 | 7 | はい | 0.75 mm² | 11.3 mm | 145 kg/km | ||
| 0011012 | 12 | はい | 0.75 mm² | 13.7 mm | 245 kg/km | ||
| 0011013 | 18 | はい | 0.75 mm² | 16.4 mm | 328 kg/km | ||
| 0011014 | 25 | はい | 0.75 mm² | 19.5 mm | 466 kg/km | ||
| 0011015 | 34 | はい | 0.75 mm² | 22.6 mm | 627 kg/km | ||
| 0011018 | 3 | はい | 1 mm² | 8 mm | 89 kg/km | ||
| 0011019 | 5 | はい | 1 mm² | 9.8 mm | 132 kg/km | ||
| 0011020 | 7 | はい | 1 mm² | 11.8 mm | 169 kg/km | ||
| 0011021 | 12 | はい | 1 mm² | 14.6 mm | 286 kg/km | ||
| 0011022 | 18 | はい | 1 mm² | 17.2 mm | 405 kg/km | ||
| 0011023 | 25 | はい | 1 mm² | 20.7 mm | 570 kg/km | ||
| 0011024 | 34 | はい | 1 mm² | 24 mm | 742 kg/km | ||
| 0011027 | 3 | はい | 1.5 mm² | 9.4 mm | 110 kg/km | ||
| 0011028 | 5 | はい | 1.5 mm² | 11.4 mm | 175 kg/km | ||
| 0011029 | 7 | はい | 1.5 mm² | 14.1 mm | 224 kg/km | ||
| 0011030 | 12 | はい | 1.5 mm² | 17 mm | 362 kg/km | ||
| 0011031 | 18 | はい | 1.5 mm² | 20.3 mm | 518 kg/km | ||
| 0011032 | 25 | はい | 1.5 mm² | 24.3 mm | 730 kg/km | ||
| 0011033 | 34 | はい | 1.5 mm² | 28.2 mm | 947 kg/km | ||
| 0011036 | 3 | はい | 2.5 mm² | 11.2 mm | 162 kg/km | ||
| 0011037 | 5 | はい | 2.5 mm² | 13.7 mm | 251 kg/km | ||
| 0011038 | 7 | はい | 2.5 mm² | 16.8 mm | 326 kg/km | ||
| 0011039 | 12 | はい | 2.5 mm² | 20.6 mm | 553 kg/km | ||
| 0011040 | 18 | はい | 2.5 mm² | 24.8 mm | 795 kg/km | ||
| 0011041 | 25 | はい | 2.5 mm² | 29.6 mm | 1110 kg/km | ||
| 0011045 | 14 | はい | 2.5 mm² | 22.7 mm | 611 kg/km | ||
| 0011104 | 4 | はい | 0.5 mm² | 7.9 mm | 68 kg/km | ||
| 0011204 | 4 | はい | 0.75 mm² | 8.3 mm | 84 kg/km | ||
| 0011241 | 41 | はい | 0.75 mm² | 24.7 mm | 748 kg/km | ||
| 0011304 | 4 | はい | 1 mm² | 8.7 mm | 99 kg/km | ||
| 0011341 | 41 | はい | 1 mm² | 26.2 mm | 886 kg/km | ||
| 0011404 | 4 | はい | 1.5 mm² | 10.2 mm | 141 kg/km | ||
| 0011504 | 4 | はい | 2.5 mm² | 12.5 mm | 203 kg/km |