H05VV5-F 34G1
電源および制御ケーブル; 34G1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; H05VV5-F; 柔軟
特長
- 欧州規格H05VV5-Fに準拠し、◁HAR▷テストマーク付き。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
- DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
742 kg/km
銅指数
326.000 kg/km
銅指数 (lb)
718.700 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05VV5-F
ケーブル寸法
34G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
34
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
最小外径
19.6 mm
最大外径
24 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
96.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
12.5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
300.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
EN製品規格
EN 50525-2-51
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
H05VV5-Fの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 最小外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0011000 | 3 | はい | 0.5 mm² | 5.5 mm | 14.400 kg/km | 62 kg/km | |
0011001 | 5 | はい | 0.5 mm² | 6.8 mm | 24.000 kg/km | 87 kg/km | |
0011002 | 7 | はい | 0.5 mm² | 8.3 mm | 33.600 kg/km | 119 kg/km | |
0011003 | 12 | はい | 0.5 mm² | 10.4 mm | 58.000 kg/km | 198 kg/km | |
0011004 | 18 | はい | 0.5 mm² | 12.3 mm | 86.400 kg/km | 267 kg/km | |
0011005 | 25 | はい | 0.5 mm² | 14.8 mm | 120.000 kg/km | 380 kg/km | |
0011006 | 34 | はい | 0.5 mm² | 17.2 mm | 163.200 kg/km | 509 kg/km | |
0011009 | 3 | はい | 0.75 mm² | 6 mm | 21.600 kg/km | 76 kg/km | |
0011010 | 5 | はい | 0.75 mm² | 7.4 mm | 36.000 kg/km | 113 kg/km | |
0011011 | 7 | はい | 0.75 mm² | 9 mm | 50.000 kg/km | 145 kg/km | |
0011012 | 12 | はい | 0.75 mm² | 11 mm | 86.000 kg/km | 245 kg/km | |
0011013 | 18 | はい | 0.75 mm² | 13.2 mm | 130.000 kg/km | 328 kg/km | |
0011014 | 25 | はい | 0.75 mm² | 15.8 mm | 180.000 kg/km | 466 kg/km | |
0011015 | 34 | はい | 0.75 mm² | 18.4 mm | 245.000 kg/km | 627 kg/km | |
0011018 | 3 | はい | 1 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 89 kg/km | |
0011019 | 5 | はい | 1 mm² | 7.8 mm | 48.000 kg/km | 132 kg/km | |
0011020 | 7 | はい | 1 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg/km | 169 kg/km | |
0011021 | 12 | はい | 1 mm² | 11.8 mm | 115.000 kg/km | 286 kg/km | |
0011022 | 18 | はい | 1 mm² | 14 mm | 173.000 kg/km | 405 kg/km | |
0011023 | 25 | はい | 1 mm² | 16.8 mm | 240.000 kg/km | 570 kg/km | |
0011024 | 34 | はい | 1 mm² | 19.6 mm | 326.000 kg/km | 742 kg/km | |
0011027 | 3 | はい | 1.5 mm² | 7.4 mm | 43.000 kg/km | 110 kg/km | |
0011028 | 5 | はい | 1.5 mm² | 9.1 mm | 72.000 kg/km | 175 kg/km | |
0011029 | 7 | はい | 1.5 mm² | 11.3 mm | 101.000 kg/km | 224 kg/km | |
0011030 | 12 | はい | 1.5 mm² | 13.8 mm | 173.000 kg/km | 362 kg/km | |
0011031 | 18 | はい | 1.5 mm² | 16.5 mm | 259.000 kg/km | 518 kg/km | |
0011032 | 25 | はい | 1.5 mm² | 19.8 mm | 360.000 kg/km | 730 kg/km | |
0011033 | 34 | はい | 1.5 mm² | 23.1 mm | 490.000 kg/km | 947 kg/km | |
0011036 | 3 | はい | 2.5 mm² | 9 mm | 72.000 kg/km | 162 kg/km | |
0011037 | 5 | はい | 2.5 mm² | 11 mm | 120.000 kg/km | 251 kg/km | |
0011038 | 7 | はい | 2.5 mm² | 13.6 mm | 168.000 kg/km | 326 kg/km | |
0011039 | 12 | はい | 2.5 mm² | 16.8 mm | 288.000 kg/km | 553 kg/km | |
0011040 | 18 | はい | 2.5 mm² | 20.2 mm | 432.000 kg/km | 795 kg/km | |
0011041 | 25 | はい | 2.5 mm² | 24.2 mm | 600.000 kg/km | 1110 kg/km | |
0011045 | 14 | はい | 2.5 mm² | 18.3 mm | 336.000 kg/km | 611 kg/km | |
0011104 | 4 | はい | 0.5 mm² | 6.2 mm | 19.200 kg/km | 68 kg/km | |
0011204 | 4 | はい | 0.75 mm² | 6.6 mm | 28.800 kg/km | 84 kg/km | |
0011241 | 41 | はい | 0.75 mm² | 20.1 mm | 296.000 kg/km | 748 kg/km | |
0011304 | 4 | はい | 1 mm² | 6.9 mm | 38.400 kg/km | 99 kg/km | |
0011341 | 41 | はい | 1 mm² | 21.4 mm | 394.000 kg/km | 886 kg/km | |
0011404 | 4 | はい | 1.5 mm² | 8.2 mm | 58.000 kg/km | 141 kg/km | |
0011504 | 4 | はい | 2.5 mm² | 10.1 mm | 96.000 kg/km | 203 kg/km |