H05VV5-F 4G1,5
電源および制御ケーブル; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; H05VV5-F; 柔軟

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
0011404
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
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
H05VV5-F 4G1,5 power and control cable -  Primary Image
H05VV5-F 4G1,5 power and control cable -  Primary Image H05VV5-F 4G1,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州規格H05VV5-Fに準拠し、◁HAR▷テストマーク付き。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

141 kg/km

銅指数

58.000 kg/km

銅指数 (lb)

389.700 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05VV5-F

ケーブル寸法

4G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

最小外径

8.2 mm

最大外径

10.2 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

40.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

12.5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

127.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C 最大。導体温度

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-51

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H05VV5-Fの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 最大外径 重量
0011000 3 はい 0.5 mm² 7 mm 62 kg/km
0011001 5 はい 0.5 mm² 8.6 mm 87 kg/km
0011002 7 はい 0.5 mm² 10.4 mm 119 kg/km
0011003 12 はい 0.5 mm² 12.9 mm 198 kg/km
0011004 18 はい 0.5 mm² 15.3 mm 267 kg/km
0011005 25 はい 0.5 mm² 18.3 mm 380 kg/km
0011006 34 はい 0.5 mm² 21.2 mm 509 kg/km
0011009 3 はい 0.75 mm² 7.6 mm 76 kg/km
0011010 5 はい 0.75 mm² 9.3 mm 113 kg/km
0011011 7 はい 0.75 mm² 11.3 mm 145 kg/km
0011012 12 はい 0.75 mm² 13.7 mm 245 kg/km
0011013 18 はい 0.75 mm² 16.4 mm 328 kg/km
0011014 25 はい 0.75 mm² 19.5 mm 466 kg/km
0011015 34 はい 0.75 mm² 22.6 mm 627 kg/km
0011018 3 はい 1 mm² 8 mm 89 kg/km
0011019 5 はい 1 mm² 9.8 mm 132 kg/km
0011020 7 はい 1 mm² 11.8 mm 169 kg/km
0011021 12 はい 1 mm² 14.6 mm 286 kg/km
0011022 18 はい 1 mm² 17.2 mm 405 kg/km
0011023 25 はい 1 mm² 20.7 mm 570 kg/km
0011024 34 はい 1 mm² 24 mm 742 kg/km
0011027 3 はい 1.5 mm² 9.4 mm 110 kg/km
0011028 5 はい 1.5 mm² 11.4 mm 175 kg/km
0011029 7 はい 1.5 mm² 14.1 mm 224 kg/km
0011030 12 はい 1.5 mm² 17 mm 362 kg/km
0011031 18 はい 1.5 mm² 20.3 mm 518 kg/km
0011032 25 はい 1.5 mm² 24.3 mm 730 kg/km
0011033 34 はい 1.5 mm² 28.2 mm 947 kg/km
0011036 3 はい 2.5 mm² 11.2 mm 162 kg/km
0011037 5 はい 2.5 mm² 13.7 mm 251 kg/km
0011038 7 はい 2.5 mm² 16.8 mm 326 kg/km
0011039 12 はい 2.5 mm² 20.6 mm 553 kg/km
0011040 18 はい 2.5 mm² 24.8 mm 795 kg/km
0011041 25 はい 2.5 mm² 29.6 mm 1110 kg/km
0011045 14 はい 2.5 mm² 22.7 mm 611 kg/km
0011104 4 はい 0.5 mm² 7.9 mm 68 kg/km
0011204 4 はい 0.75 mm² 8.3 mm 84 kg/km
0011241 41 はい 0.75 mm² 24.7 mm 748 kg/km
0011304 4 はい 1 mm² 8.7 mm 99 kg/km
0011341 41 はい 1 mm² 26.2 mm 886 kg/km
0011404 4 はい 1.5 mm² 10.2 mm 141 kg/km
0011504 4 はい 2.5 mm² 12.5 mm 203 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!