H05VV5-F 41G1
電源および制御ケーブル; 41G1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; H05VV5-F; 柔軟

¥6,246
在庫切れ
型番
0011341
(¥6,246/M)
税込

一時的な在庫切れ

H05VV5-F 41G1 power and control cable -  Primary Image
H05VV5-F 41G1 power and control cable -  Primary Image H05VV5-F 41G1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州規格H05VV5-Fに準拠し、◁HAR▷テストマーク付き。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

886 kg/km

銅指数

394.000 kg/km

銅指数 (lb)

2647.572 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05VV5-F

ケーブル寸法

41G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

41

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

最小外径

21.4 mm

最大外径

26.2 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

104.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

12.5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

327.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C ~ 70 °C 最大 導体温度

温度、移動配線時

-5 °C ~ 70 °C 最大 導体温度

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-51

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H05VV5-Fの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 最大外径 重量
0011000 3 はい 0.5 mm² 7 mm 62 kg/km
0011001 5 はい 0.5 mm² 8.6 mm 87 kg/km
0011002 7 はい 0.5 mm² 10.4 mm 119 kg/km
0011003 12 はい 0.5 mm² 12.9 mm 198 kg/km
0011004 18 はい 0.5 mm² 15.3 mm 267 kg/km
0011005 25 はい 0.5 mm² 18.3 mm 380 kg/km
0011006 34 はい 0.5 mm² 21.2 mm 509 kg/km
0011009 3 はい 0.75 mm² 7.6 mm 76 kg/km
0011010 5 はい 0.75 mm² 9.3 mm 113 kg/km
0011011 7 はい 0.75 mm² 11.3 mm 145 kg/km
0011012 12 はい 0.75 mm² 13.7 mm 245 kg/km
0011013 18 はい 0.75 mm² 16.4 mm 328 kg/km
0011014 25 はい 0.75 mm² 19.5 mm 466 kg/km
0011015 34 はい 0.75 mm² 22.6 mm 627 kg/km
0011018 3 はい 1 mm² 8 mm 89 kg/km
0011019 5 はい 1 mm² 9.8 mm 132 kg/km
0011020 7 はい 1 mm² 11.8 mm 169 kg/km
0011021 12 はい 1 mm² 14.6 mm 286 kg/km
0011022 18 はい 1 mm² 17.2 mm 405 kg/km
0011023 25 はい 1 mm² 20.7 mm 570 kg/km
0011024 34 はい 1 mm² 24 mm 742 kg/km
0011027 3 はい 1.5 mm² 9.4 mm 110 kg/km
0011028 5 はい 1.5 mm² 11.4 mm 175 kg/km
0011029 7 はい 1.5 mm² 14.1 mm 224 kg/km
0011030 12 はい 1.5 mm² 17 mm 362 kg/km
0011031 18 はい 1.5 mm² 20.3 mm 518 kg/km
0011032 25 はい 1.5 mm² 24.3 mm 730 kg/km
0011033 34 はい 1.5 mm² 28.2 mm 947 kg/km
0011036 3 はい 2.5 mm² 11.2 mm 162 kg/km
0011037 5 はい 2.5 mm² 13.7 mm 251 kg/km
0011038 7 はい 2.5 mm² 16.8 mm 326 kg/km
0011039 12 はい 2.5 mm² 20.6 mm 553 kg/km
0011040 18 はい 2.5 mm² 24.8 mm 795 kg/km
0011041 25 はい 2.5 mm² 29.6 mm 1110 kg/km
0011045 14 はい 2.5 mm² 22.7 mm 611 kg/km
0011104 4 はい 0.5 mm² 7.9 mm 68 kg/km
0011204 4 はい 0.75 mm² 8.3 mm 84 kg/km
0011241 41 はい 0.75 mm² 24.7 mm 748 kg/km
0011304 4 はい 1 mm² 8.7 mm 99 kg/km
0011341 41 はい 1 mm² 26.2 mm 886 kg/km
0011404 4 はい 1.5 mm² 10.2 mm 141 kg/km
0011504 4 はい 2.5 mm² 12.5 mm 203 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!