COPPER ROPE TINNED CLASS 5 1X25
シングルコア; 1X25;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
特長
- スズメッキ低インピーダンス
- スズメッキにより腐食なし
アプリケーション
- 機械部品やEDPシステムのアース機器および等電位化
- メッシュされたアースワイヤー
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シングルコア
重量
203 kg/km
銅指数
240.000 kg/km
銅指数 (lb)
1612.734 lb/10,000 ft
電気特性
Max. conductor resistance at 20 °C
0.795 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
1X25
導体サイズ (mm2)
25 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
1
ツイストタイプ
バンドル・ストランディング
外径
6.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
製品特性
使用範囲
固定設置
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Copper Rope Tinned Class 5の全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
4571212 | 6 mm² | 57.600 kg/km | 48 kg/km | |
4571213 | 10 mm² | 96.000 kg/km | 86 kg/km | |
4571214 | 16 mm² | 153.600 kg/km | 130 kg/km | |
4571215 | 25 mm² | 240.000 kg/km | 203 kg/km | |
4571216 | 35 mm² | 336.000 kg/km | 290 kg/km | |
4571217 | 50 mm² | 480.000 kg/km | 407 kg/km | |
4571218 | 70 mm² | 672.000 kg/km | 600 kg/km | |
4571219 | 95 mm² | 912.000 kg/km | 795 kg/km | |
4571220 | 120 mm² | 1152.000 kg/km | 1000 kg/km | |
4571221 | 150 mm² | 1440.000 kg/km | 1220 kg/km | |
4571222 | 185 mm² | 1776.000 kg/km | 1500 kg/km |
閉じる
すべて表示