COPPER ROPE TINNED CLASS 5 1X16
単線; 1X16;
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
特長
- スズメッキ低インピーダンス
- スズメッキにより腐食なし
アプリケーション
- 機械部品やEDPシステムのアース機器および等電位化
- メッシュされたアースワイヤー
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
単線
重量
130 kg/km
銅指数
153.600 kg/km
銅指数 (lb)
873.560 lb/10,000 ft
製品構成
ケーブル寸法
1X16
導体サイズ (mm2)
16 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
なし
線心数
1
ツイストタイプ
撚線束
外径
5.3 mm
ケーブル形状
丸形
製品特性
使用範囲
固定配線
難燃性
あり
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:VDE
なし
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Copper Rope Tinned Class 5の全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
4571212 | 6 mm² | 57.600 kg/km | 48 kg/km | |
4571213 | 10 mm² | 96.000 kg/km | 86 kg/km | |
4571214 | 16 mm² | 153.600 kg/km | 130 kg/km | |
4571215 | 25 mm² | 240.000 kg/km | 203 kg/km | |
4571216 | 35 mm² | 336.000 kg/km | 290 kg/km | |
4571217 | 50 mm² | 480.000 kg/km | 407 kg/km | |
4571218 | 70 mm² | 672.000 kg/km | 600 kg/km | |
4571219 | 95 mm² | 912.000 kg/km | 795 kg/km | |
4571220 | 120 mm² | 1152.000 kg/km | 1000 kg/km | |
4571221 | 150 mm² | 1440.000 kg/km | 1220 kg/km | |
4571222 | 185 mm² | 1776.000 kg/km | 1500 kg/km |
閉じる
すべて表示