COPPER ROPE TINNED CLASS 5 1X150
シングルコア; 1X150;

¥12,308
在庫切れ
型番
4571221
(¥12,308/M)
税込

一時的な在庫切れ

COPPER ROPE TINNED CLASS 5 1X150 single core -  Primary Image
COPPER ROPE TINNED CLASS 5 1X150 single core -  Primary Image COPPER ROPE TINNED CLASS 5 1X150 single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free

特長

  • スズメッキ低インピーダンス
  • スズメッキにより腐食なし

アプリケーション

  • 機械部品やEDPシステムのアース機器および等電位化
  • メッシュされたアースワイヤー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シングルコア

重量

1220 kg/km

銅指数

1440.000 kg/km

銅指数 (lb)

9676.404 lb/10,000 ft

電気特性

Max. conductor resistance at 20 °C

0.132 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

1X150

導体サイズ (mm2)

150 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

1

ツイストタイプ

バンドル・ストランディング

外径

16 mm

ケーブル形状

ラウンド

製品特性

使用範囲

固定設置

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Copper Rope Tinned Class 5の全製品

型番 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
4571212 6 mm² 57.600 kg/km 48 kg/km
4571213 10 mm² 96.000 kg/km 86 kg/km
4571214 16 mm² 153.600 kg/km 130 kg/km
4571215 25 mm² 240.000 kg/km 203 kg/km
4571216 35 mm² 336.000 kg/km 290 kg/km
4571217 50 mm² 480.000 kg/km 407 kg/km
4571218 70 mm² 672.000 kg/km 600 kg/km
4571219 95 mm² 912.000 kg/km 795 kg/km
4571220 120 mm² 1152.000 kg/km 1000 kg/km
4571221 150 mm² 1440.000 kg/km 1220 kg/km
4571222 185 mm² 1776.000 kg/km 1500 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!