ÖLFLEX® ROBUST 210 10G1,5
コントロールケーブル; 10G1.5; U0/U: 300/500 V; TPE; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性
特長
- 豊富なバリエーションをご用意しています。
- 高品質の絶縁体とシース材により、特に耐候性および耐久性に優れた全天候型ケーブル。
- 非常に堅牢なケーブルデザインと、広い温度範囲での使用が可能なことから、幅広い用途に使用できます。
- 長距離通信用の低キャパシタンス絶縁体。
- 幅広い化学物質(アンモニア化合物、バイオガスなど)や、植物性、動物性、合成の油脂(バイオオイル、エステル系作動油など)に対して優れた耐性があります。
- 特に、水溶性の洗浄剤やクーラントとの組み合わせに適しています。
- スチームジェット洗浄をにも耐えうる耐温水・耐スチーム性。
- 水深10m、水温40℃までの真水での使用を基準にしたテストを実施。
- ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 主な用途は、洗浄システム、下水プラント、コンボットシステム、および食品産業での用途です。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- 屋外使用に最適です。
- -40℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
215 kg/km
銅指数
143.000 kg/km
銅指数 (lb)
960.920 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
10G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
10
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
外径
11.8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PP(ポリプロピレン)
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
シース材質、短縮形
TPE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
47.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
177.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-40 °C まで 80 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)EN 50618EN 50620
耐候性
あり
に準拠した耐候性
HD 605 S2
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 50396, method B
耐薬品性
あり
加水分解耐性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-4-1:TM5
PWISフリー
なし
耐水性
あり
継続的な水中使用が可能
あり
継続的な水中使用が可能
EN 50525-2-21
継続的な水中使用期間
10 m
低キャパシタンス
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
ÖLFLEX® ROBUST 210の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0021880 | 2 | なし | 0.5 mm² | 4.9 mm | 10.000 kg/km | 27 kg/km |
0021881 | 3 | あり | 0.5 mm² | 5.2 mm | 15.000 kg/km | 33 kg/km |
0021882 | 3 | なし | 0.5 mm² | 5.2 mm | 15.000 kg/km | 33 kg/km |
0021883 | 4 | あり | 0.5 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg/km | 41 kg/km |
0021884 | 4 | なし | 0.5 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg/km | 41 kg/km |
0021885 | 5 | あり | 0.5 mm² | 6.3 mm | 24.000 kg/km | 49 kg/km |
0021886 | 5 | なし | 0.5 mm² | 6.3 mm | 24.000 kg/km | 49 kg/km |
0021888 | 7 | あり | 0.5 mm² | 6.9 mm | 33.600 kg/km | 64 kg/km |
0021889 | 7 | なし | 0.5 mm² | 6.9 mm | 33.600 kg/km | 64 kg/km |
0021890 | 10 | あり | 0.5 mm² | 8.8 mm | 48.000 kg/km | 92 kg/km |
0021891 | 12 | あり | 0.5 mm² | 9.1 mm | 58.000 kg/km | 106 kg/km |
0021892 | 18 | あり | 0.5 mm² | 10.8 mm | 86.400 kg/km | 151 kg/km |
0021893 | 25 | あり | 0.5 mm² | 12.7 mm | 120.000 kg/km | 210 kg/km |
0021897 | 2 | なし | 0.75 mm² | 5.5 mm | 14.400 kg/km | 35 kg/km |
0021898 | 3 | あり | 0.75 mm² | 5.8 mm | 21.600 kg/km | 45 kg/km |
0021899 | 3 | なし | 0.75 mm² | 5.8 mm | 21.600 kg/km | 44 kg/km |
0021900 | 4 | あり | 0.75 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 54 kg/km |
0021901 | 4 | なし | 0.75 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 55 kg/km |
0021902 | 5 | あり | 0.75 mm² | 6.9 mm | 36.000 kg/km | 67 kg/km |
0021903 | 5 | なし | 0.75 mm² | 6.9 mm | 36.000 kg/km | 65 kg/km |
0021904 | 7 | あり | 0.75 mm² | 7.5 mm | 50.000 kg/km | 85 kg/km |
0021905 | 7 | なし | 0.75 mm² | 7.5 mm | 50.000 kg/km | 85 kg/km |
0021907 | 12 | あり | 0.75 mm² | 10.1 mm | 86.000 kg/km | 144 kg/km |
0021908 | 18 | あり | 0.75 mm² | 12 mm | 130.000 kg/km | 208 kg/km |
0021909 | 25 | あり | 0.75 mm² | 14.1 mm | 180.000 kg/km | 290 kg/km |
0021910 | 34 | あり | 0.75 mm² | 16.3 mm | 245.000 kg/km | 386 kg/km |
0021911 | 41 | あり | 0.75 mm² | 17.8 mm | 296.000 kg/km | 464 kg/km |
0021912 | 50 | あり | 0.75 mm² | 19.6 mm | 360.000 kg/km | 576 kg/km |
0021913 | 2 | なし | 1 mm² | 5.8 mm | 19.200 kg/km | 42 kg/km |
0021914 | 3 | あり | 1 mm² | 6.1 mm | 28.800 kg/km | 53 kg/km |
0021915 | 3 | なし | 1 mm² | 6.1 mm | 28.800 kg/km | 52 kg/km |
0021916 | 4 | あり | 1 mm² | 6.6 mm | 38.400 kg/km | 66 kg/km |
0021917 | 4 | なし | 1 mm² | 6.6 mm | 38.400 kg/km | 66 kg/km |
0021918 | 5 | あり | 1 mm² | 7.3 mm | 48.000 kg/km | 79 kg/km |
0021919 | 5 | なし | 1 mm² | 7.3 mm | 48.000 kg/km | 80 kg/km |
0021920 | 7 | あり | 1 mm² | 8.1 mm | 67.000 kg/km | 107 kg/km |
0021921 | 10 | あり | 1 mm² | 10.4 mm | 96.000 kg/km | 154 kg/km |
0021922 | 12 | あり | 1 mm² | 10.7 mm | 115.000 kg/km | 178 kg/km |
0021923 | 18 | あり | 1 mm² | 12.9 mm | 173.000 kg/km | 217 kg/km |
0021924 | 25 | あり | 1 mm² | 15 mm | 240.000 kg/km | 357 kg/km |
0021925 | 34 | あり | 1 mm² | 17.5 mm | 326.000 kg/km | 484 kg/km |
0021926 | 41 | あり | 1 mm² | 19.2 mm | 394.000 kg/km | 582 kg/km |
0021927 | 50 | あり | 1 mm² | 21 mm | 480.000 kg/km | 703 kg/km |
0021928 | 2 | なし | 1.5 mm² | 6.4 mm | 29.000 kg/km | 56 kg/km |
0021929 | 3 | あり | 1.5 mm² | 6.8 mm | 43.000 kg/km | 72 kg/km |
0021930 | 3 | なし | 1.5 mm² | 6.8 mm | 43.000 kg/km | 72 kg/km |
0021931 | 4 | あり | 1.5 mm² | 7.4 mm | 58.000 kg/km | 88 kg/km |
0021932 | 4 | なし | 1.5 mm² | 7.4 mm | 58.000 kg/km | 91 kg/km |
0021933 | 5 | あり | 1.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg/km | 110 kg/km |
0021934 | 5 | なし | 1.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg/km | 112 kg/km |
0021936 | 7 | あり | 1.5 mm² | 9 mm | 101.000 kg/km | 143 kg/km |
0021937 | 7 | なし | 1.5 mm² | 9 mm | 101.000 kg/km | 149 kg/km |
0021938 | 10 | あり | 1.5 mm² | 11.8 mm | 143.000 kg/km | 215 kg/km |
0021940 | 12 | あり | 1.5 mm² | 12.2 mm | 173.000 kg/km | 234 kg/km |
0021941 | 18 | あり | 1.5 mm² | 14.6 mm | 259.000 kg/km | 344 kg/km |
0021942 | 25 | あり | 1.5 mm² | 17.2 mm | 360.000 kg/km | 510 kg/km |
0021943 | 34 | あり | 1.5 mm² | 19.8 mm | 490.000 kg/km | 683 kg/km |
0021945 | 50 | あり | 1.5 mm² | 24 mm | 720.000 kg/km | 999 kg/km |
0021946 | 2 | なし | 2.5 mm² | 7.6 mm | 48.000 kg/km | 86 kg/km |
0021947 | 3 | あり | 2.5 mm² | 8.3 mm | 72.000 kg/km | 115 kg/km |
0021949 | 4 | あり | 2.5 mm² | 9 mm | 96.000 kg/km | 138 kg/km |
0021951 | 5 | あり | 2.5 mm² | 10.1 mm | 120.000 kg/km | 164 kg/km |
0021953 | 7 | あり | 2.5 mm² | 11.2 mm | 168.000 kg/km | 217 kg/km |
0021954 | 12 | あり | 2.5 mm² | 15.1 mm | 288.000 kg/km | 364 kg/km |
0021963 | 3 | あり | 4 mm² | 9.8 mm | 115.000 kg/km | 180 kg/km |
0021964 | 4 | あり | 4 mm² | 10.8 mm | 157.000 kg/km | 228 kg/km |
0021965 | 5 | あり | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg/km | 280 kg/km |
0021966 | 7 | あり | 4 mm² | 13.4 mm | 269.000 kg/km | 377 kg/km |
0021967 | 4 | あり | 6 mm² | 13 mm | 230.000 kg/km | 332 kg/km |
0021968 | 5 | あり | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg/km | 463 kg/km |
0021969 | 4 | あり | 10 mm² | 16.2 mm | 384.000 kg/km | 541 kg/km |
0021970 | 5 | あり | 10 mm² | 18.1 mm | 480.000 kg/km | 620 kg/km |
0021971 | 4 | あり | 16 mm² | 18.8 mm | 614.400 kg/km | 773 kg/km |
0021972 | 4 | あり | 25 mm² | 23 mm | 960.000 kg/km | 1113 kg/km |
0021973 | 4 | あり | 35 mm² | 26.2 mm | 1344.000 kg/km | 1559 kg/km |