ÖLFLEX® ROBUST 210 5X0,5
電源および制御ケーブル; 5X0.5; U0/U: 300/500 V; TPE; コアの識別: 番号; 柔軟

¥509
在庫あり
型番
0021886
(¥509/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® ROBUST 210 5X0,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® ROBUST 210 5X0,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® ROBUST 210 5X0,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
under water
under water
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
outdoor area
outdoor area
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

特長

  • 豊富なバリエーション。
  • 高品質の絶縁材とシース材により、特に耐候性と耐久性に優れた全天候型ケーブル。
  • 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • 幅広い化学物質(アンモニア化合物、バイオガスなど)、植物性、動物性、合成油脂(バイオオイル、エステル系作動油など)に対する優れた耐性。
  • 特に水溶性洗浄剤や冷却剤との併用に適している。
  • スチームジェット洗浄を頻繁に行う場合、熱水や蒸気に強い。
  • 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 代表的な応用分野は、洗浄プラント、下水処理プラント、堆肥化プラント、食品産業での応用である。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

49 kg/km

銅指数

24.000 kg/km

銅指数 (lb)

161.270 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

39 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

5X0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

6.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

熱可塑性エラストマー

シース材質、短縮形

TPE

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

25.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

94.5 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-40 °C への 80 °C

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

55 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
EN 50618
EN 50620

UV-C resistant

はい

耐候性

はい

に準拠した耐候性

HD 605 S2

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

加水分解耐性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

VDE 0472-815

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5

PWISフリー

いいえ

耐水性

はい

継続的な水中使用が可能

はい

継続的な水中使用が可能

EN 50525-2-21

継続的な水中使用期間

10 m

低キャパシタンス
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
ÖLFLEX® ROBUST 210の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0021880 2 いいえ 0.5 mm² 4.9 mm 10.000 kg/km 27 kg/km
0021881 3 はい 0.5 mm² 5.2 mm 15.000 kg/km 33 kg/km
0021882 3 いいえ 0.5 mm² 5.2 mm 15.000 kg/km 33 kg/km
0021883 4 はい 0.5 mm² 5.8 mm 19.200 kg/km 41 kg/km
0021884 4 いいえ 0.5 mm² 5.8 mm 19.200 kg/km 41 kg/km
0021885 5 はい 0.5 mm² 6.3 mm 24.000 kg/km 49 kg/km
0021886 5 いいえ 0.5 mm² 6.3 mm 24.000 kg/km 49 kg/km
0021888 7 はい 0.5 mm² 6.9 mm 33.600 kg/km 64 kg/km
0021889 7 いいえ 0.5 mm² 6.9 mm 33.600 kg/km 64 kg/km
0021890 10 はい 0.5 mm² 8.8 mm 48.000 kg/km 92 kg/km
0021891 12 はい 0.5 mm² 9.1 mm 58.000 kg/km 106 kg/km
0021892 18 はい 0.5 mm² 10.8 mm 86.400 kg/km 151 kg/km
0021893 25 はい 0.5 mm² 12.7 mm 120.000 kg/km 210 kg/km
0021897 2 いいえ 0.75 mm² 5.5 mm 14.400 kg/km 35 kg/km
0021898 3 はい 0.75 mm² 5.8 mm 21.600 kg/km 45 kg/km
0021899 3 いいえ 0.75 mm² 5.8 mm 21.600 kg/km 44 kg/km
0021900 4 はい 0.75 mm² 6.3 mm 28.800 kg/km 54 kg/km
0021901 4 いいえ 0.75 mm² 6.3 mm 28.800 kg/km 55 kg/km
0021902 5 はい 0.75 mm² 6.9 mm 36.000 kg/km 67 kg/km
0021903 5 いいえ 0.75 mm² 6.9 mm 36.000 kg/km 65 kg/km
0021904 7 はい 0.75 mm² 7.5 mm 50.000 kg/km 85 kg/km
0021905 7 いいえ 0.75 mm² 7.5 mm 50.000 kg/km 85 kg/km
0021907 12 はい 0.75 mm² 10.1 mm 86.000 kg/km 144 kg/km
0021908 18 はい 0.75 mm² 12 mm 130.000 kg/km 208 kg/km
0021909 25 はい 0.75 mm² 14.1 mm 180.000 kg/km 290 kg/km
0021910 34 はい 0.75 mm² 16.3 mm 245.000 kg/km 386 kg/km
0021911 41 はい 0.75 mm² 17.8 mm 296.000 kg/km 464 kg/km
0021912 50 はい 0.75 mm² 19.6 mm 360.000 kg/km 576 kg/km
0021913 2 いいえ 1 mm² 5.8 mm 19.200 kg/km 42 kg/km
0021914 3 はい 1 mm² 6.1 mm 28.800 kg/km 53 kg/km
0021915 3 いいえ 1 mm² 6.1 mm 28.800 kg/km 52 kg/km
0021916 4 はい 1 mm² 6.6 mm 38.400 kg/km 66 kg/km
0021917 4 いいえ 1 mm² 6.6 mm 38.400 kg/km 66 kg/km
0021918 5 はい 1 mm² 7.3 mm 48.000 kg/km 79 kg/km
0021919 5 いいえ 1 mm² 7.3 mm 48.000 kg/km 80 kg/km
0021920 7 はい 1 mm² 8.1 mm 67.000 kg/km 107 kg/km
0021921 10 はい 1 mm² 10.4 mm 96.000 kg/km 154 kg/km
0021922 12 はい 1 mm² 10.7 mm 115.000 kg/km 178 kg/km
0021923 18 はい 1 mm² 12.9 mm 173.000 kg/km 217 kg/km
0021924 25 はい 1 mm² 15 mm 240.000 kg/km 357 kg/km
0021925 34 はい 1 mm² 17.5 mm 326.000 kg/km 484 kg/km
0021926 41 はい 1 mm² 19.2 mm 394.000 kg/km 582 kg/km
0021927 50 はい 1 mm² 21 mm 480.000 kg/km 703 kg/km
0021928 2 いいえ 1.5 mm² 6.4 mm 29.000 kg/km 56 kg/km
0021929 3 はい 1.5 mm² 6.8 mm 43.000 kg/km 72 kg/km
0021930 3 いいえ 1.5 mm² 6.8 mm 43.000 kg/km 72 kg/km
0021931 4 はい 1.5 mm² 7.4 mm 58.000 kg/km 88 kg/km
0021932 4 いいえ 1.5 mm² 7.4 mm 58.000 kg/km 91 kg/km
0021933 5 はい 1.5 mm² 8.3 mm 72.000 kg/km 110 kg/km
0021934 5 いいえ 1.5 mm² 8.3 mm 72.000 kg/km 112 kg/km
0021936 7 はい 1.5 mm² 9 mm 101.000 kg/km 143 kg/km
0021937 7 いいえ 1.5 mm² 9 mm 101.000 kg/km 149 kg/km
0021938 10 はい 1.5 mm² 11.8 mm 143.000 kg/km 215 kg/km
0021940 12 はい 1.5 mm² 12.2 mm 173.000 kg/km 234 kg/km
0021941 18 はい 1.5 mm² 14.6 mm 259.000 kg/km 344 kg/km
0021942 25 はい 1.5 mm² 17.2 mm 360.000 kg/km 510 kg/km
0021943 34 はい 1.5 mm² 19.8 mm 490.000 kg/km 683 kg/km
0021945 50 はい 1.5 mm² 24 mm 720.000 kg/km 999 kg/km
0021946 2 いいえ 2.5 mm² 7.6 mm 48.000 kg/km 86 kg/km
0021947 3 はい 2.5 mm² 8.3 mm 72.000 kg/km 115 kg/km
0021949 4 はい 2.5 mm² 9 mm 96.000 kg/km 138 kg/km
0021951 5 はい 2.5 mm² 10.1 mm 120.000 kg/km 164 kg/km
0021953 7 はい 2.5 mm² 11.2 mm 168.000 kg/km 217 kg/km
0021954 12 はい 2.5 mm² 15.1 mm 288.000 kg/km 364 kg/km
0021963 3 はい 4 mm² 9.8 mm 115.000 kg/km 180 kg/km
0021964 4 はい 4 mm² 10.8 mm 157.000 kg/km 228 kg/km
0021965 5 はい 4 mm² 12.1 mm 192.000 kg/km 280 kg/km
0021966 7 はい 4 mm² 13.4 mm 269.000 kg/km 377 kg/km
0021967 4 はい 6 mm² 13 mm 230.000 kg/km 332 kg/km
0021968 5 はい 6 mm² 14.5 mm 288.000 kg/km 463 kg/km
0021969 4 はい 10 mm² 16.2 mm 384.000 kg/km 541 kg/km
0021970 5 はい 10 mm² 18.1 mm 480.000 kg/km 620 kg/km
0021971 4 はい 16 mm² 18.8 mm 614.400 kg/km 773 kg/km
0021972 4 はい 25 mm² 23 mm 960.000 kg/km 1113 kg/km
0021973 4 はい 35 mm² 26.2 mm 1344.000 kg/km 1559 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!