ÖLFLEX® ROBUST 200 3G2,5
電源および制御ケーブル; 3G2.5; U0/U: 450/750 V; TPE; コアの識別: 色; 柔軟
特長
- 高品質の絶縁材とシース材により、特に耐候性と耐久性に優れた全天候型ケーブル。
- 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 幅広い化学物質(アンモニア化合物、バイオガスなど)、植物性、動物性、合成油脂(バイオオイル、エステル系作動油など)に対する優れた耐性。
- 特に水溶性洗浄剤や冷却剤との併用に適している。
- スチームジェット洗浄を頻繁に行う場合、熱水や蒸気に強い。
- 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
アプリケーション
- 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
- 代表的な応用分野は、洗浄プラント、下水処理プラント、堆肥化プラント、食品産業での応用である。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
144 kg/km
銅指数
72.000 kg/km
銅指数 (lb)
483.820 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
7.98 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
3G2.5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
10.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリプロピレン
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
熱可塑性エラストマー
シース材質、短縮形
TPE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
41.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
104.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-40 °C への 80 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)EN 50618EN 50620
UV-C resistant
はい
耐候性
はい
に準拠した耐候性
HD 605 S2
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5
PWISフリー
いいえ
耐水性
はい
継続的な水中使用が可能
はい
継続的な水中使用が可能
EN 50525-2-21
継続的な水中使用期間
10 m
低キャパシタンス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 19/1
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
はい
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® ROBUST 200の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0021800 | 2 | いいえ | 1 mm² | 8 mm | 19.200 kg/km | 65 kg/km |
0021801 | 3 | はい | 1 mm² | 8.4 mm | 29.000 kg/km | 79 kg/km |
0021802 | 4 | はい | 1 mm² | 9.2 mm | 38.400 kg/km | 96 kg/km |
0021803 | 5 | はい | 1 mm² | 10 mm | 48.000 kg/km | 113 kg/km |
0021805 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 8.6 mm | 29.000 kg/km | 72 kg/km |
0021806 | 3 | はい | 1.5 mm² | 9.1 mm | 43.000 kg/km | 97 kg/km |
0021807 | 4 | はい | 1.5 mm² | 9.9 mm | 58.000 kg/km | 122 kg/km |
0021808 | 5 | はい | 1.5 mm² | 10.8 mm | 72.000 kg/km | 146 kg/km |
0021809 | 7 | はい | 1.5 mm² | 13.5 mm | 101.000 kg/km | 208 kg/km |
0021810 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 9.8 mm | 48.000 kg/km | 114 kg/km |
0021811 | 3 | はい | 2.5 mm² | 10.4 mm | 72.000 kg/km | 144 kg/km |
0021812 | 4 | はい | 2.5 mm² | 11.5 mm | 96.000 kg/km | 181 kg/km |
0021813 | 5 | はい | 2.5 mm² | 13.1 mm | 120.000 kg/km | 222 kg/km |
0021814 | 7 | はい | 2.5 mm² | 15.9 mm | 168.000 kg/km | 312 kg/km |
0021816 | 3 | はい | 4 mm² | 12.4 mm | 115.200 kg/km | 215 kg/km |
0021817 | 4 | はい | 4 mm² | 14 mm | 154.000 kg/km | 273 kg/km |
0021818 | 5 | はい | 4 mm² | 15.8 mm | 192.000 kg/km | 333 kg/km |
0021822 | 4 | はい | 6 mm² | 15.7 mm | 230.000 kg/km | 378 kg/km |
0021823 | 5 | はい | 6 mm² | 17.2 mm | 288.000 kg/km | 463 kg/km |
0021825 | 4 | はい | 10 mm² | 19.4 mm | 384.000 kg/km | 563 kg/km |
0021826 | 5 | はい | 10 mm² | 21.4 mm | 480.000 kg/km | 770 kg/km |
0021828 | 4 | はい | 16 mm² | 22.2 mm | 614.000 kg/km | 820 kg/km |
0021829 | 5 | はい | 16 mm² | 24.5 mm | 768.000 kg/km | 1025 kg/km |
0021831 | 4 | はい | 25 mm² | 26.7 mm | 960.000 kg/km | 1242 kg/km |
0021833 | 4 | はい | 35 mm² | 29.5 mm | 1344.000 kg/km | 1603 kg/km |
0021836 | 4 | はい | 50 mm² | 36.2 mm | 1920.000 kg/km | 2400 kg/km |