ÖLFLEX® 450 P 5G2,5
接続ケーブル; 5G2.5; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: カラー; 柔軟性
特長
- 非常に堅牢なケーブルデザインと、広い温度範囲での使用が可能なことから、幅広い用途に使用できます。
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
- 黄色のシースにより、迅速な視覚認識が可能で、事故や損傷を防止します。
アプリケーション
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
接続ケーブル
重量
283 kg/km
銅指数
120.000 kg/km
銅指数 (lb)
806.360 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC
試験電圧
3 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
5G2.5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
5
ツイストタイプ
層撚り
ガゼット充填機能層
なし
シールド付き
なし
外径
13.4 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
赤
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黃
シース色:RALカラー
RAL 1016
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
53.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
201.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
耐薬品性
あり
加水分解耐性
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
ÖLFLEX® 450 Pの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0012101 | 2 | なし | 1 mm² | 19.200 kg/km | 82 kg/km | |
0012102 | 3 | あり | 1 mm² | 29.000 kg/km | 89 kg/km | |
0012202 | 3 | あり | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 120 kg/km | |
00122033 | 4 | あり | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 160 kg/km | |
00122043 | 5 | あり | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 179 kg/km | |
0012302 | 3 | あり | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 186 kg/km | |
00123043 | 5 | あり | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 283 kg/km |