H07RN-F, ENHANCED VERSION 2X1,5
電源および制御ケーブル; 2X1.5; HAR認定; U0/U: 450/750 V; ゴム; コアの識別: 色; 柔軟

¥928
在庫あり
型番
4533020
(¥928/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
under water
under water
torsion resistant
torsion resistant
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
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 高品質の絶縁材とシース材、および改良された特性(H07RN-F、ノーマルバージョンとの比較)により、さまざまな用途や環境で非常に汎用性が高い。
  • ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件を満たす。
  • 他のゴム製ケーブルよりも広い温度範囲。
  • 水深100m、水温40℃までの水中使用テスト済み。
  • 欧州整合型H07RN-Fに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
  • このタイプの単心ケーブルは、短絡防止および対地短絡防止の設置に使用できる。

アプリケーション

  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 柔軟な使用:
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • 大きな機械的ストレスに耐える。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

125 kg/km

銅指数

28.800 kg/km

銅指数 (lb)

193.528 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

試験電圧

2.5 kV

に準拠した許容電流値

IEC 60364-5-52

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07RN-F

ケーブル寸法

2X1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

2

シールド付き

いいえ

最小外径

8.5 mm

最大外径

11 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ゴム

絶縁体カラー

シース材質

ゴム

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
ねじれ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

44.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

66.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 90 °C

温度、移動配線時

-40 °C への 90 °C

設置最低温度

-40 °C

最大取付温度

80 °C

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 60811-403

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-2-1

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

耐水性

はい

耐塩水性

はい

継続的な水中使用が可能

はい

継続的な水中使用が可能

EN 50525-2-21

継続的な水中使用期間

500 m

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-21

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H07RN-F, enhanced versionの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
4533000 1 いいえ 1.5 mm² 14.400 kg/km 55 kg/km
4533001 1 いいえ 2.5 mm² 24.000 kg/km 72 kg/km
4533002 1 いいえ 4 mm² 38.400 kg/km 98 kg/km
4533003 1 いいえ 6 mm² 57.600 kg/km 127 kg/km
4533004 1 いいえ 10 mm² 96.000 kg/km 192 kg/km
4533005 1 いいえ 16 mm² 153.600 kg/km 262 kg/km
4533006 1 いいえ 25 mm² 240.000 kg/km 375 kg/km
4533007 1 いいえ 35 mm² 336.000 kg/km 493 kg/km
4533008 1 いいえ 50 mm² 480.000 kg/km 675 kg/km
4533009 1 いいえ 70 mm² 672.000 kg/km 914 kg/km
4533010 1 いいえ 95 mm² 912.000 kg/km 1200 kg/km
4533011 1 いいえ 120 mm² 1152.000 kg/km 1481 kg/km
4533012 1 いいえ 150 mm² 1440.000 kg/km 1833 kg/km
4533013 1 いいえ 185 mm² 1776.000 kg/km 2190 kg/km
4533014 1 いいえ 240 mm² 2304.000 kg/km 2780 kg/km
4533015 1 いいえ 300 mm² 2880.000 kg/km 3310 kg/km
4533016 1 いいえ 400 mm² 3840.000 kg/km 4320 kg/km
4533017 1 いいえ 500 mm² 4800.000 kg/km 5342 kg/km
4533020 2 いいえ 1.5 mm² 28.800 kg/km 125 kg/km
4533021 2 いいえ 2.5 mm² 48.000 kg/km 173 kg/km
4533022 2 いいえ 4 mm² 76.800 kg/km 239 kg/km
4533023 2 いいえ 6 mm² 115.200 kg/km 330 kg/km
4533024 2 いいえ 10 mm² 192.000 kg/km 590 kg/km
4533027 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 140 kg/km
4533029 3 はい 1.5 mm² 43.200 kg/km 172 kg/km
4533031 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 225 kg/km
4533033 3 はい 4 mm² 115.200 kg/km 325 kg/km
4533035 3 はい 6 mm² 172.800 kg/km 415 kg/km
4533037 3 はい 10 mm² 288.000 kg/km 712 kg/km
4533039 3 はい 16 mm² 460.800 kg/km 990 kg/km
4533041 3 はい 25 mm² 720.000 kg/km 1395 kg/km
4533043 3 はい 35 mm² 1008.000 kg/km 1815 kg/km
4533045 3 はい 50 mm² 1440.000 kg/km 2470 kg/km
4533061 4 はい 1 mm² 38.400 kg/km 160 kg/km
4533062 4 いいえ 1 mm² 38.400 kg/km 160 kg/km
4533063 4 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km 200 kg/km
4533064 4 いいえ 1.5 mm² 57.600 kg/km 200 kg/km
4533065 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 285 kg/km
4533066 4 いいえ 2.5 mm² 96.000 kg/km 285 kg/km
4533067 4 はい 4 mm² 153.600 kg/km 318 kg/km
4533069 4 はい 6 mm² 230.400 kg/km 535 kg/km
4533071 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 920 kg/km
4533073 4 はい 16 mm² 614.400 kg/km 1290 kg/km
4533075 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1930 kg/km
4533077 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 2470 kg/km
4533079 4 はい 50 mm² 1920.000 kg/km 3320 kg/km
4533081 4 はい 70 mm² 2688.000 kg/km 4420 kg/km
4533083 4 はい 95 mm² 3648.000 kg/km 5750 kg/km
4533085 4 はい 120 mm² 4608.000 kg/km 6990 kg/km
4533087 4 はい 150 mm² 5760.000 kg/km 8650 kg/km
4533089 4 はい 185 mm² 7104.000 kg/km 9785 kg/km
4533091 5 はい 1 mm² 48.000 kg/km 200 kg/km
4533093 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 250 kg/km
4533095 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 345 kg/km
4533097 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 485 kg/km
4533099 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 648 kg/km
4533101 5 はい 25 mm² 1200.000 kg/km 2500 kg/km
4533103 5 はい 35 mm² 1680.000 kg/km 3250 kg/km
4533105 5 はい 50 mm² 2400.000 kg/km 4408 kg/km
4533107 5 はい 70 mm² 3360.000 kg/km 5863 kg/km
4533109 5 はい 95 mm² 4560.000 kg/km 7537 kg/km
4533111 7 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km 430 kg/km
4533113 12 はい 1.5 mm² 172.800 kg/km 620 kg/km
4533115 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 850 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!