H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G150
電源および制御ケーブル; 4G150; HAR認定; U0/U: 450/750 V; ゴム; コアの識別: 色; 柔軟

¥70,084
在庫切れ
型番
4533087
(¥70,084/M)
税込

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
under water
under water
torsion resistant
torsion resistant
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
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 高品質の絶縁材とシース材、および改良された特性(H07RN-F、ノーマルバージョンとの比較)により、さまざまな用途や環境で非常に汎用性が高い。
  • ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件を満たす。
  • 他のゴム製ケーブルよりも広い温度範囲。
  • 水深100m、水温40℃までの水中使用テスト済み。
  • 欧州整合型H07RN-Fに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
  • このタイプの単心ケーブルは、短絡防止および対地短絡防止の設置に使用できる。

アプリケーション

  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 柔軟な使用:
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • 大きな機械的ストレスに耐える。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

8650 kg/km

銅指数

5760.000 kg/km

銅指数 (lb)

38701.400 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

試験電圧

2.5 kV

に準拠した許容電流値

IEC 60364-5-52

Max. conductor resistance at 20 °C

0.129 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07RN-F

ケーブル寸法

4G150

導体サイズ (mm2)

150 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

シールド付き

いいえ

最小外径

58 mm

最大外径

73 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ゴム

絶縁体カラー

シース材質

ゴム

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
ねじれ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

292.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

438.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 90 °C

温度、移動配線時

-40 °C への 90 °C

設置最低温度

-40 °C

最大取付温度

80 °C

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 60811-403

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-2-1

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

耐水性

はい

耐塩水性

はい

継続的な水中使用が可能

はい

継続的な水中使用が可能

EN 50525-2-21

継続的な水中使用期間

500 m

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-21

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H07RN-F, enhanced versionの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
4533000 1 いいえ 1.5 mm² 14.400 kg/km 55 kg/km
4533001 1 いいえ 2.5 mm² 24.000 kg/km 72 kg/km
4533002 1 いいえ 4 mm² 38.400 kg/km 98 kg/km
4533003 1 いいえ 6 mm² 57.600 kg/km 127 kg/km
4533004 1 いいえ 10 mm² 96.000 kg/km 192 kg/km
4533005 1 いいえ 16 mm² 153.600 kg/km 262 kg/km
4533006 1 いいえ 25 mm² 240.000 kg/km 375 kg/km
4533007 1 いいえ 35 mm² 336.000 kg/km 493 kg/km
4533008 1 いいえ 50 mm² 480.000 kg/km 675 kg/km
4533009 1 いいえ 70 mm² 672.000 kg/km 914 kg/km
4533010 1 いいえ 95 mm² 912.000 kg/km 1200 kg/km
4533011 1 いいえ 120 mm² 1152.000 kg/km 1481 kg/km
4533012 1 いいえ 150 mm² 1440.000 kg/km 1833 kg/km
4533013 1 いいえ 185 mm² 1776.000 kg/km 2190 kg/km
4533014 1 いいえ 240 mm² 2304.000 kg/km 2780 kg/km
4533015 1 いいえ 300 mm² 2880.000 kg/km 3310 kg/km
4533016 1 いいえ 400 mm² 3840.000 kg/km 4320 kg/km
4533017 1 いいえ 500 mm² 4800.000 kg/km 5342 kg/km
4533020 2 いいえ 1.5 mm² 28.800 kg/km 125 kg/km
4533021 2 いいえ 2.5 mm² 48.000 kg/km 173 kg/km
4533022 2 いいえ 4 mm² 76.800 kg/km 239 kg/km
4533023 2 いいえ 6 mm² 115.200 kg/km 330 kg/km
4533024 2 いいえ 10 mm² 192.000 kg/km 590 kg/km
4533027 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 140 kg/km
4533029 3 はい 1.5 mm² 43.200 kg/km 172 kg/km
4533031 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 225 kg/km
4533033 3 はい 4 mm² 115.200 kg/km 325 kg/km
4533035 3 はい 6 mm² 172.800 kg/km 415 kg/km
4533037 3 はい 10 mm² 288.000 kg/km 712 kg/km
4533039 3 はい 16 mm² 460.800 kg/km 990 kg/km
4533041 3 はい 25 mm² 720.000 kg/km 1395 kg/km
4533043 3 はい 35 mm² 1008.000 kg/km 1815 kg/km
4533045 3 はい 50 mm² 1440.000 kg/km 2470 kg/km
4533061 4 はい 1 mm² 38.400 kg/km 160 kg/km
4533062 4 いいえ 1 mm² 38.400 kg/km 160 kg/km
4533063 4 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km 200 kg/km
4533064 4 いいえ 1.5 mm² 57.600 kg/km 200 kg/km
4533065 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 285 kg/km
4533066 4 いいえ 2.5 mm² 96.000 kg/km 285 kg/km
4533067 4 はい 4 mm² 153.600 kg/km 318 kg/km
4533069 4 はい 6 mm² 230.400 kg/km 535 kg/km
4533071 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 920 kg/km
4533073 4 はい 16 mm² 614.400 kg/km 1290 kg/km
4533075 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1930 kg/km
4533077 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 2470 kg/km
4533079 4 はい 50 mm² 1920.000 kg/km 3320 kg/km
4533081 4 はい 70 mm² 2688.000 kg/km 4420 kg/km
4533083 4 はい 95 mm² 3648.000 kg/km 5750 kg/km
4533085 4 はい 120 mm² 4608.000 kg/km 6990 kg/km
4533087 4 はい 150 mm² 5760.000 kg/km 8650 kg/km
4533089 4 はい 185 mm² 7104.000 kg/km 9785 kg/km
4533091 5 はい 1 mm² 48.000 kg/km 200 kg/km
4533093 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 250 kg/km
4533095 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 345 kg/km
4533097 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 485 kg/km
4533099 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 648 kg/km
4533101 5 はい 25 mm² 1200.000 kg/km 2500 kg/km
4533103 5 はい 35 mm² 1680.000 kg/km 3250 kg/km
4533105 5 はい 50 mm² 2400.000 kg/km 4408 kg/km
4533107 5 はい 70 mm² 3360.000 kg/km 5863 kg/km
4533109 5 はい 95 mm² 4560.000 kg/km 7537 kg/km
4533111 7 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km 430 kg/km
4533113 12 はい 1.5 mm² 172.800 kg/km 620 kg/km
4533115 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 850 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!