H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G10
電源および制御ケーブル; 4G10; HAR認定; U0/U: 450/750 V; ゴム; コアの識別: 色; 柔軟
一時的な在庫切れ
特長
- 高品質の絶縁材とシース材、および改良された特性(H07RN-F、ノーマルバージョンとの比較)により、さまざまな用途や環境で非常に汎用性が高い。
- ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件を満たす。
- 他のゴム製ケーブルよりも広い温度範囲。
- 水深100m、水温40℃までの水中使用テスト済み。
- 欧州整合型H07RN-Fに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
- このタイプの単心ケーブルは、短絡防止および対地短絡防止の設置に使用できる。
アプリケーション
- 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
- 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
- 柔軟な使用:
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- 大きな機械的ストレスに耐える。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
920 kg/km
銅指数
384.000 kg/km
銅指数 (lb)
2580.100 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
試験電圧
2.5 kV
に準拠した許容電流値
IEC 60364-5-52
Max. conductor resistance at 20 °C
1.91 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07RN-F
ケーブル寸法
4G10
導体サイズ (mm2)
10 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
シールド付き
いいえ
最小外径
20.9 mm
最大外径
26.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ゴム
絶縁体カラー
黒
シース材質
ゴム
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟ねじれ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
106.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
159.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 90 °C
温度、移動配線時
-40 °C への 90 °C
設置最低温度
-40 °C
最大取付温度
80 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 60811-403
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-2-1
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
はい
耐塩水性
はい
継続的な水中使用が可能
はい
継続的な水中使用が可能
EN 50525-2-21
継続的な水中使用期間
500 m
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
EN製品規格
EN 50525-2-21
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
H07RN-F, enhanced versionの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4533000 | 1 | いいえ | 1.5 mm² | 14.400 kg/km | 55 kg/km | ||
4533001 | 1 | いいえ | 2.5 mm² | 24.000 kg/km | 72 kg/km | ||
4533002 | 1 | いいえ | 4 mm² | 38.400 kg/km | 98 kg/km | ||
4533003 | 1 | いいえ | 6 mm² | 57.600 kg/km | 127 kg/km | ||
4533004 | 1 | いいえ | 10 mm² | 96.000 kg/km | 192 kg/km | ||
4533005 | 1 | いいえ | 16 mm² | 153.600 kg/km | 262 kg/km | ||
4533006 | 1 | いいえ | 25 mm² | 240.000 kg/km | 375 kg/km | ||
4533007 | 1 | いいえ | 35 mm² | 336.000 kg/km | 493 kg/km | ||
4533008 | 1 | いいえ | 50 mm² | 480.000 kg/km | 675 kg/km | ||
4533009 | 1 | いいえ | 70 mm² | 672.000 kg/km | 914 kg/km | ||
4533010 | 1 | いいえ | 95 mm² | 912.000 kg/km | 1200 kg/km | ||
4533011 | 1 | いいえ | 120 mm² | 1152.000 kg/km | 1481 kg/km | ||
4533012 | 1 | いいえ | 150 mm² | 1440.000 kg/km | 1833 kg/km | ||
4533013 | 1 | いいえ | 185 mm² | 1776.000 kg/km | 2190 kg/km | ||
4533014 | 1 | いいえ | 240 mm² | 2304.000 kg/km | 2780 kg/km | ||
4533015 | 1 | いいえ | 300 mm² | 2880.000 kg/km | 3310 kg/km | ||
4533016 | 1 | いいえ | 400 mm² | 3840.000 kg/km | 4320 kg/km | ||
4533017 | 1 | いいえ | 500 mm² | 4800.000 kg/km | 5342 kg/km | ||
4533020 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 125 kg/km | ||
4533021 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 173 kg/km | ||
4533022 | 2 | いいえ | 4 mm² | 76.800 kg/km | 239 kg/km | ||
4533023 | 2 | いいえ | 6 mm² | 115.200 kg/km | 330 kg/km | ||
4533024 | 2 | いいえ | 10 mm² | 192.000 kg/km | 590 kg/km | ||
4533027 | 3 | はい | 1 mm² | 28.800 kg/km | 140 kg/km | ||
4533029 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 172 kg/km | ||
4533031 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 225 kg/km | ||
4533033 | 3 | はい | 4 mm² | 115.200 kg/km | 325 kg/km | ||
4533035 | 3 | はい | 6 mm² | 172.800 kg/km | 415 kg/km | ||
4533037 | 3 | はい | 10 mm² | 288.000 kg/km | 712 kg/km | ||
4533039 | 3 | はい | 16 mm² | 460.800 kg/km | 990 kg/km | ||
4533041 | 3 | はい | 25 mm² | 720.000 kg/km | 1395 kg/km | ||
4533043 | 3 | はい | 35 mm² | 1008.000 kg/km | 1815 kg/km | ||
4533045 | 3 | はい | 50 mm² | 1440.000 kg/km | 2470 kg/km | ||
4533061 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 160 kg/km | ||
4533062 | 4 | いいえ | 1 mm² | 38.400 kg/km | 160 kg/km | ||
4533063 | 4 | はい | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 200 kg/km | ||
4533064 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 200 kg/km | ||
4533065 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 285 kg/km | ||
4533066 | 4 | いいえ | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 285 kg/km | ||
4533067 | 4 | はい | 4 mm² | 153.600 kg/km | 318 kg/km | ||
4533069 | 4 | はい | 6 mm² | 230.400 kg/km | 535 kg/km | ||
4533071 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 920 kg/km | ||
4533073 | 4 | はい | 16 mm² | 614.400 kg/km | 1290 kg/km | ||
4533075 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1930 kg/km | ||
4533077 | 4 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 2470 kg/km | ||
4533079 | 4 | はい | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 3320 kg/km | ||
4533081 | 4 | はい | 70 mm² | 2688.000 kg/km | 4420 kg/km | ||
4533083 | 4 | はい | 95 mm² | 3648.000 kg/km | 5750 kg/km | ||
4533085 | 4 | はい | 120 mm² | 4608.000 kg/km | 6990 kg/km | ||
4533087 | 4 | はい | 150 mm² | 5760.000 kg/km | 8650 kg/km | ||
4533089 | 4 | はい | 185 mm² | 7104.000 kg/km | 9785 kg/km | ||
4533091 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 200 kg/km | ||
4533093 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 250 kg/km | ||
4533095 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 345 kg/km | ||
4533097 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 485 kg/km | ||
4533099 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 648 kg/km | ||
4533101 | 5 | はい | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 2500 kg/km | ||
4533103 | 5 | はい | 35 mm² | 1680.000 kg/km | 3250 kg/km | ||
4533105 | 5 | はい | 50 mm² | 2400.000 kg/km | 4408 kg/km | ||
4533107 | 5 | はい | 70 mm² | 3360.000 kg/km | 5863 kg/km | ||
4533109 | 5 | はい | 95 mm² | 4560.000 kg/km | 7537 kg/km | ||
4533111 | 7 | はい | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 430 kg/km | ||
4533113 | 12 | はい | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 620 kg/km | ||
4533115 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 850 kg/km |