CRIMPING PLIERS T 2288
クリンピングツール; 断面(最小/最大): 10mm² - 25mm²; crimping profile: 六角形

¥55,438
在庫切れ
型番
61790961
(¥55,438/PC)
税込

一時的な在庫切れ

CRIMPING PLIERS T 2288 crimping tool -  Primary Image
CRIMPING PLIERS T 2288 crimping tool -  Primary Image CRIMPING PLIERS T 2288 crimping tool -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant

特長

  • 強制ロックにより完全に圧着
  • 現場での電気工事作業に最適
  • 小型サイズ

アプリケーション

  • 10~25 mm²の銅製圧着コネクション
  • 銅管圧着端子(KRT)および突き当て圧着コネクタ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

クリンピングツール

重量

0.66 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

圧着用

チューブケーブルラグ

全長

300 mm

最小導体サイズ

10 mm²

最大導体サイズ

25 mm²

材質

スチール

表面保護

バーニッシュド

圧着形状

六角形

製品特性

耐腐食性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

T 2288 pressing pliersの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 圧着形状
61790961 10 mm² 25 mm² 六角形
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!