CABLE TIE BASIC TIE 450X7.5 BK
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 7.5mm; 全長: 450mm; 黒; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー; 耐UV性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
UL recognized
特長
- ベース、油、グリース、油誘導体およびアロマ溶媒への高い耐性
- 耐UV(黒バージョン)
アプリケーション
- 多数の用途向けの多目的ケーブルタイ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
100.000
適切なツール
TY GUN ERG 120ケーブルタイ工具
製品構成
全長
450 mm
全体幅
12.65 mm
全体高さ
7.35 mm
厚さ
1.75 mm
最小結束径
35 mm
最大結束径用
130 mm
材質
PA(ポリアミド)
ケーブルタイ幅
7.5 mm
カラー
黒
製品特性
設置最低温度
-10 °C
最大取付温度
60 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
あり
認証:UL AWM
まで UL 1565 (e-file number: E352714) まで UL 62275 (e-file number: E352714)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
EN製品規格
EN 62275
認証:DNV/GL
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Basic Tie cable tiesの全製品
型番 | 最小結束径 | 最大結束径用 | ケーブルタイ幅 | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61831001 | 1 mm | 21 mm | 2.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831002 | 1 mm | 32 mm | 2.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831003 | 1 mm | 32 mm | 2.6 mm | ナチュラル | 100 | |
61831004 | 2 mm | 51 mm | 2.6 mm | ナチュラル | 100 | |
61831005 | 2.5 mm | 32 mm | 3.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831006 | 3 mm | 50 mm | 3.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831007 | 3 mm | 79 mm | 3.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831009 | 2.5 mm | 38 mm | 4.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831011 | 3 mm | 50 mm | 4.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831013 | 2 mm | 103 mm | 3.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831014 | 3.5 mm | 78 mm | 4.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831016 | 3.5 mm | 100 mm | 4.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831020 | 3.5 mm | 63 mm | 7.8 mm | ナチュラル | 100 | |
61831021 | 4 mm | 80 mm | 7.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831022 | 8 mm | 100 mm | 7.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831023 | 35 mm | 130 mm | 7.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831024 | 35 mm | 158 mm | 7.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831025 | 35 mm | 220 mm | 7.5 mm | ナチュラル | 100 | |
61831026 | 34 mm | 233 mm | 9.0 mm | ナチュラル | 100 | |
61831041 | 1 mm | 21 mm | 2.5 mm | 黒 | 100 | |
61831043 | 1 mm | 40 mm | 2.6 mm | 黒 | 100 | |
61831044 | 2 mm | 51 mm | 2.6 mm | 黒 | 100 | |
61831045 | 2.5 mm | 32 mm | 3.5 mm | 黒 | 100 | |
61831046 | 3 mm | 50 mm | 3.5 mm | 黒 | 100 | |
61831047 | 3 mm | 79 mm | 3.5 mm | 黒 | 100 | |
61831049 | 2.5 mm | 38 mm | 4.5 mm | 黒 | 100 | |
61831051 | 3 mm | 50 mm | 4.5 mm | 黒 | 100 | |
61831053 | 2 mm | 103 mm | 3.5 mm | 黒 | 100 | |
61831054 | 3.5 mm | 78 mm | 4.5 mm | 黒 | 100 | |
61831056 | 3.5 mm | 100 mm | 4.5 mm | 黒 | 100 | |
61831060 | 3.5 mm | 63 mm | 7.8 mm | 黒 | 100 | |
61831061 | 4 mm | 80 mm | 7.5 mm | 黒 | 100 | |
61831062 | 8 mm | 100 mm | 7.5 mm | 黒 | 100 | |
61831063 | 35 mm | 130 mm | 7.5 mm | 黒 | 100 | |
61831064 | 35 mm | 158 mm | 7.5 mm | 黒 | 100 | |
61831065 | 35 mm | 220 mm | 7.5 mm | 黒 | 100 | |
61831066 | 34 mm | 233 mm | 9.0 mm | 黒 | 100 |
閉じる
すべて表示