CABLE TIE BASIC TIE 140X3.5 NAT
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 3.5mm; 全長: 140mm; ナチュラル; ポリアミド; ハロゲンフリー;

¥10
在庫あり
型番
61831005
(¥10/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1000個
1000個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CABLE TIE BASIC TIE 140X3.5 NAT cable tie -  Primary Image
CABLE TIE BASIC TIE 140X3.5 NAT cable tie -  Primary Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • ベース、油、グリース、油誘導体およびアロマ溶媒への高い耐性
  • 耐UV(黒バージョン)

アプリケーション

  • 多数の用途向けの多目的ケーブルタイ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルタイ

梱包単位 (VPE)

100.000

適切なツール

TY GUN ERG 50 ケーブル・タイ・プライヤー
ベーシック ケーブルタイプライヤ

製品構成

全長

140 mm

全体幅

6.10 mm

全体高さ

4.7 mm

厚さ

1.09 mm

最小結束径

2.5 mm

最大結束径用

32 mm

材質

ポリアミド

ケーブルタイ幅

3.5 mm

カラー

ナチュラル

製品特性

設置最低温度

-10 °C

最大取付温度

60 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

85 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

まで UL 1565 (e-file number: E352714)
まで UL 62275 (e-file number: E352714)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

EN製品規格

EN 62275

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Basic Tie cable tiesの全製品

型番 最小結束径 最大結束径用 カラー 梱包単位 (VPE)
61831001 1 mm 21 mm ナチュラル 100
61831002 1 mm 32 mm ナチュラル 100
61831003 1 mm 32 mm ナチュラル 100
61831004 2 mm 51 mm ナチュラル 100
61831005 2.5 mm 32 mm ナチュラル 100
61831006 3 mm 50 mm ナチュラル 100
61831007 3 mm 79 mm ナチュラル 100
61831009 2.5 mm 38 mm ナチュラル 100
61831011 3 mm 50 mm ナチュラル 100
61831013 2 mm 103 mm ナチュラル 100
61831014 3.5 mm 78 mm ナチュラル 100
61831016 3.5 mm 100 mm ナチュラル 100
61831020 3.5 mm 63 mm ナチュラル 100
61831021 4 mm 80 mm ナチュラル 100
61831022 8 mm 100 mm ナチュラル 100
61831023 35 mm 130 mm ナチュラル 100
61831024 35 mm 158 mm ナチュラル 100
61831025 35 mm 220 mm ナチュラル 100
61831026 34 mm 233 mm ナチュラル 100
61831041 1 mm 21 mm 100
61831043 1 mm 40 mm 100
61831044 2 mm 51 mm 100
61831045 2.5 mm 32 mm 100
61831046 3 mm 50 mm 100
61831047 3 mm 79 mm 100
61831049 2.5 mm 38 mm 100
61831051 3 mm 50 mm 100
61831053 2 mm 103 mm 100
61831054 3.5 mm 78 mm 100
61831056 3.5 mm 100 mm 100
61831060 3.5 mm 63 mm 100
61831061 4 mm 80 mm 100
61831062 8 mm 100 mm 100
61831063 35 mm 130 mm 100
61831064 35 mm 158 mm 100
61831065 35 mm 220 mm 100
61831066 34 mm 233 mm 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!