TUBE CABLE LUGS KR 1.5/4
圧着端子; 導体サイズ: 1.5mm²; M4; 電解銅
在庫あり-納期目安:5営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
UKCA marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
特長
- 高品質な電解銅により、優れた圧着品質を保証
アプリケーション
- 主にレールおよび銅コネクタへの接続用
- Max. 48 kV
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
圧着端子
パッケージタイプ
段ボール箱
梱包単位 (VPE)
100.000
電気特性
最大電圧
48000
製品構成
全長
17 mm
ネジ穴サイズ
M4
導体サイズ
1.5 mm²
コネクタ材質
電解銅
表面保護
錫メッキ
圧着端子デザイン
チューブ型圧着端子
製品特性
短時間最大温度
140 °C
最大温度
90 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:RU
まで UL 486A/486B (e-file number: E205350)
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E205350)
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:DNV/GL
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Tube cable lugs KRの全製品
型番 | 最適な圧着インサート | 導体サイズ | ネジ穴サイズ | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
61796480 | 0.75 mm² | M3 | 100 | |
61796490 | 0.75 mm² | M4 | 100 | |
61796500 | 1.5 mm² | M3 | 100 | |
61796510 | 1.5 mm² | M4 | 100 | |
61796520 | 1.5 mm² | M5 | 100 | |
61796530 | 2.5 mm² | M3 | 100 | |
61796540 | 2.5 mm² | M4 | 100 | |
61796550 | 2.5 mm² | M5 | 100 | |
61796560 | 2.5 mm² | M6 | 100 | |
61796570 | 4 mm² | M4 | 100 | |
61796580 | 4 mm² | M5 | 100 | |
61796590 | 4 mm² | M6 | 100 | |
61796600 | 6 mm² | M4 | 100 | |
61796610 | 6 mm² | M5 | 100 | |
61796620 | 6 mm² | M6 | 100 | |
61796630 | 6 mm² | M8 | 100 | |
61796631 | B 8 | 10 mm² | M5 | 100 |
61796632 | B 8 | 10 mm² | M6 | 100 |
61796633 | B 8 | 10 mm² | M8 | 100 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ