CRIMPING PLIERS DKB 0360
クリンピングツール; 断面(最小/最大): 0.35mm² - 6.00mm²; crimping profile: マンドレルプレス
¥31,740
在庫あり
型番
61790920
(¥31,740/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- 完璧なプレスのためのロック機能
- はっきりとマーキングされたプレス成形
- 完全なプレスに必要な力の低減
- 最低80,000回の圧着で試験済み
アプリケーション
- 安全な非絶縁接続用プレスプライヤー
- 非絶縁圧着端子、その他のコネクタ、およびチューブ型圧着端子KR
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
クリンピングツール
重量
0.35 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
圧着用
非絶縁ケーブルラグチューブケーブルラグ KR
全長
192 mm
最小導体サイズ
0.35 mm²
最大導体サイズ
6.00 mm²
カラー
オレンジ/黒
圧着形状
マンドレルプレス
製品特性
アプリケーションプロセス数
80000
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ