CRIMPING PLIERS DKB 0325
クリンピングツール; 断面(最小/最大): 0.35mm² - 2.50mm²; crimping profile: マンドレルプレス

¥30,298
在庫あり
型番
61722110
(¥30,298/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CRIMPING PLIERS DKB 0325 crimping tool -  Primary Image
CRIMPING PLIERS DKB 0325 crimping tool -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 完璧なプレスのためのロック機能
  • はっきりとマーキングされたプレス成形
  • 完全なプレスに必要な力の低減
  • 最低80,000回の圧着で試験済み

アプリケーション

  • 安全な非絶縁接続用プレスプライヤー
  • 非絶縁圧着端子、その他のコネクタ、およびチューブ型圧着端子KR
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

クリンピングツール

重量

0.35 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

圧着用

非絶縁ケーブルラグ
チューブケーブルラグ KR

全長

192 mm

最小導体サイズ

0.35 mm²

最大導体サイズ

2.50 mm²

カラー

オレンジ/黒

圧着形状

マンドレルプレス

製品特性

アプリケーションプロセス数

80000

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

DKB 0325 + DKB 0360 crimping pliersの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 圧着形状
61722110 0.35 mm² 2.50 mm² マンドレルプレス
61790920 0.35 mm² 6.00 mm² マンドレルプレス
61790930 0.05 mm² 0.5 mm² ローラープレス
61790940 0.1 mm² 1.5 mm² ローラープレス
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!