SKINTOP® MS-SC-M-XL 50X1.5
ケーブルグランド; M 50; クランプ範囲(最小/最大): 27 - 35 mm; レンチサイズ1: 65; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMCシールド
一時的な在庫切れ
特長
- 導電性と柔軟性に優れたスプリングコンタクトを内蔵し、ケーブルの銅編組シールドとケーブルグランドの間に低インピーダンスの移行部を形成することで、最適なEMC保護を実現。
- 安全に、素早く、簡単に装着できます。
- 高密閉性により、保護等級IP68(10bar)/IP69を実現しています。
- 幅広いクランプ範囲に対応しています。
- インナーシース有無に関わらずケーブルに適しています。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
- 「LF」で終わる型番は、鉛フリーの代替製品で、製品特性は鉛含有製品と同一です。「鉛フリー製品とは、銅合金の中に4%以下の鉛も含まない製品です。
アプリケーション
- 銅シールドケーブル使用時のEMC対策用。
- 制御システム、モーターおよび周波数変換器での使用。
- SKINTOP® MS-SC-M-XLシリーズは、接続ネジが特に長いため、厚さのあるハウジングに最適です。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
- 注:塗装、アルマイト、パウダーコーティングされたハウジングには、等電位結合用のカウンターナットSKINDICHT® SM-PE-Mを使用してください。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
57 mm
光幅
35 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 50
ネジピッチ
1,5
ネジ長
15 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
65 mm
レンチサイズ 2
65 mm
六角コーナー寸法
59 mm
最小クランプ範囲
27 mm
最大クランプ範囲
35 mm
EMCシールド
あり
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
なし
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
あり
認証:RU
まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
なし
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002M2
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
SKINTOP® MS-SC-M / SKINTOP® MS-SC-M-XLの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53112610 | M 12 | 7 mm | 50 | |||
53112610LF | M 12 | 7 mm | 50 | |||
53112620 | M 16 | 10 mm | 50 | |||
53112620LF | M 16 | 10 mm | 50 | |||
53112625 | M 16 | 10 mm | 50 | |||
53112630 | M 20 | 13 mm | 25 | |||
53112630LF | M 20 | 13 mm | 25 | |||
53112635 | M 20 | 13 mm | 25 | |||
53112640 | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53112640LF | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53112645 | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53112650 | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53112650LF | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53112655 | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53112660 | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53112660LF | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53112665 | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53112670 | M 50 | 35 mm | 5 | |||
53112670LF | M 50 | 35 mm | 5 | |||
53112675 | M 50 | 35 mm | 5 |